Hiperértékcsökkenés: digitális és zöld innováció Olaszországban
Hiperértékcsökkenés: adókedvezmények a digitális innovációba és a fenntarthatóságba befektető olasz vállalatok számára, amelyek támogatják átalakulási útjukat.

Fedezze fel a hiperértékcsökkenés egyszerűsített útmutatóját, amely a 4.0 és 5.0 átmeneti terv utáni ösztönzést, amelyet most publikáltak a Gazzetta hivatalos publikációban. Egyedülálló lehetőség az olasz vállalatok digitális és ökológiai átmenetének felgyorsítására!
Itt az ideje, hogy lépéseket tegyünk a versenyképesség fenntartása érdekében, de először is elengedhetetlen megérteni, hogy milyen információk állnak rendelkezésre jelenleg. Fedezze fel, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a 2026-os költségvetési törvényből a „hiperértékcsökkenés” adóösztönzéséhez egyszerű, könnyen követhető információs betekintésekkel
2026. január 1. és 2028. szeptember 30. között az olasz kormány hiperértékcsökkenési ösztönzőt bocsát rendelkezésre a vállalatok számára, amely arra ösztönzi őket, hogy felgyorsítsák digitális átalakulásukat és csökkentsék környezeti hatásukat.
A hiperértékcsökkenés olyan adóösztönzés, amely bizonyos százalékkal növeli az eszköz elismert értékét az értékcsökkenés (vásárolt eszközök esetében) és/vagy pénzügyi lízingrészletek (lízingelt eszközök esetében) kiszámításakor, ezáltal csökkentve a társaság adóalapját.
Az ösztönzés azoknak a vállalatoknak szól, amelyek:
A vállalat mérete, lakóhelye, jogi forma vagy adórendszer nem befolyásolja a jogosultságot.
A következő vállalatok nem jogosultak:
Az adózással kapcsolatos költségemelés kizárólag az alábbiakra vonatkozik:
Ezeket az eszközöket Olaszországban található termelési létesítményekhez kell hozzárendelni, és össze kell kapcsolni a vállalat termelésirányítási rendszerével vagy ellátási hálózatával.
Csak a következő fotovoltaikus alkatrészek jogosultak hiperértékcsökkenésre:
Mindkét esetben mind a modulokat, mind a cellákat az Európai Unión belül kell gyártani.
Befektetési körzet | Vásárlási/lízingköltség emelése |
|---|---|
≤ 2,5 millió | 180% |
> 2,5 millió EUR és ≤ 10 millió EUR | 100% |
> 10 millió EUR és ≤ 20 millió EUR | 50% |
A IV. melléklet felsorolja az adólevonásra jogosult új tárgyi eszközöket. A fő kategóriák a következők:
A IV. melléklet 1. kategóriája magában foglalja a termelési célokra használt új beruházási javakat. Példák a következők:
A IV. melléklet 1. pontjában felsorolt valamennyi eszköznek meg kell felelnie öt kötelező követelménynek:
Az öt kötelező követelmény mellett az 1. kategóriájú eszközöknek az alábbi három jellemző közül kettőnek kell megfelelniük:
A IV. melléklet 2. kategóriája magában foglalja azokat a rendszereket, amelyek összekapcsolódnak a gyári irányítási rendszerrel és biztosítják a termék vagy folyamat minőségét, például:
A IV. melléklet 3. kategóriája például a következőket tartalmazza:
A IV. melléklet 4. kategóriája kiterjed a nagy értékű adatok elemzésére, tárolására és továbbítására szolgáló fejlett technológiákra. Ezek közé tartoznak a következő hardverinfrastruktúrák:
A IV. melléklet 4. kategóriájába tartozó eszközöknek a következőknek kell lenniük:
• összekapcsolódjon a vállalat információs rendszereivel;
• az V. mellékletben felsorolt alkalmazások futtatására vagy intelligens gépek és eszközök támogatására szolgál, vagy a két mellékletben szereplő eszközök közötti összekapcsolás és kommunikáció biztosítására szolgál.
Az V. melléklet felsorolja az adólevonásra jogosult szoftveres megoldásokat. A fő kategóriák a következők:
Bejelentették, hogy a beruházásban szereplő eszközökre vonatkozó dokumentációt, valamint a szükséges összekapcsolási tanúsítványokat fel kell tölteni a GSE (Energy Services Operator) által kezelt online platformra. A GSE-hez benyújtandó időszakos értesítésekkel kapcsolatos további információkat a minisztériumközi rendelet közzétételét követően adják meg.
A IV. és V. mellékletben felsorolt új beruházási javakba történő beruházásokat 2026. január 1. és 2028. szeptember 30. között kell végrehajtani. Ebben az ösztönző időszakban, ha a vállalat eladja az eszközt, vagy áthelyezi valamelyik külföldi telephelyére, ugyanazon pénzügyi évben egy másik eszközt kell vásárolnia, azonos vagy jobb technológiai teljesítménnyel. Ha a helyettesítő eszköz költsége alacsonyabb, mint az eredetié, az adóösztönzést ennek megfelelően módosítják.
A 2026-os hiperértékcsökkenési ösztönzés kombinálható más nemzeti vagy európai forrásokból finanszírozott intézkedésekkel, feltéve, hogy:
A hiperértékcsökkenés kiszámításához használt kiadások megfelelnek az új beruházási javak vásárlási értékének, a kapott egyéb ösztönzők nélkül
A 2026-os költségvetésről szóló törvény kimondja, hogy a 2026-os adóelőleg kiszámítását a törvény által bevezetett adókedvezmények, beleértve a hiperértékcsökkenést is figyelembe véve kell elvégezni.
Tudjon meg többet a Gazzetta Ufficiale-ben közzétett 2026-os költségvetési törvényről (1. cikk, 427—436. bekezdés).