Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Fogyatékosság befogad

Arra törekszünk, hogy politikáink, közösségeink és érdekképviseleti erőfeszítéseink révén minden ember teljes körű részvételét biztosítsuk, képességektől függetlenül.

Üdvözöljük minden emberünket

A fogyatékosság egy olyan téma, amely mindannyiunkat összeköt, az Egészségügyi Világszervezet szerint a lakosság több mint 15% -a fogyatékossággal él. Továbbá, bármelyikünknek rövid vagy hosszú távú fogyatékosság alakulhat ki életünk során. A Siemensnél nagyra értékeljük mindenki képességeit. Számunkra a befogadás több, mint a hozzáférhetőség biztosítása; a látható és láthatatlan akadályok kiküszöböléséről, valamint a tudatos, méltányos részvétel kultúrájának ápolásáról szól. Így csináljuk ezt:

A person is standing in front of a large screen displaying a colorful abstract design.

Közösségek és hálózatok a fogyatékossággal élők támogatására

Közösségeink és hálózataink világszerte támogatják fogyatékossággal élő embereket azáltal, hogy biztonságos helyet kínálnak a kapcsolattartáshoz, a tapasztalatok megosztásához, a kihívások kezeléséhez és a fogyatékossággal kapcsolatos tudatosság növeléséhez. Személyes történetmesélés révén betekintést nyújtunk a fogyatékkal élő kollégák életébe - például a Siemens blog. ERG-jeink mindenki számára nyitottak.

Diverse people with and without disabilities standing together, promoting inclusivity and accessibility.

Együttműködés globális érdekképviseleti szervezetekkel

Kapcsolatba lépünk globális érdekképviseleti szervezetekkel. Például tagjai vagyunk a Értékes 500, a Világgazdasági Fórum által indított kezdeményezés, hogy a fogyatékkal élők aggályait a vállalatok vezetési napirendjére helyezzék. És az Egyesült Királyságban, fogyatékossággal bízott vezető státuszt kaptunk.

A poster with a person in a wheelchair and a person in a standing position, both smiling and looking at each other.

Hozzáférési kompetenciaközpont

Az akadálymentességi kompetenciaközpontunk szakértői csapata, amelyben fogyatékkal élők is részt vesznek, foglalkozik a munkahelyi akadálymentesítés kérdésével. Biztosítják továbbá, hogy termékeink és szolgáltatásaink megfeleljenek az akadálymentesítési előírásoknak — tesztelve a hatékony használhatóságot is.

Illustration of two empty chairs facing each other across a table with a potted plant, symbolizing open dialogue and inclusion, with speech bubbles above the table on a dark background.

Befoglalási megállapodás

Németországban befogadási megállapodást kötöttünk az Általános Üzemi Tanáccsal. Ez hangsúlyozza elkötelezettségünket a fogyatékossággal élő befogadás és hozzáférhetőség iránti elkötelezettségünket az adott országban körülbelül 5000 Siemens fogyatékkal élő ember számára

A cselekedetek hangosabban beszélnek, mint a szavak

A vállalatszerte, minden szerepben és funkcióban, megosztunk felelősséget a tudatosság növelése és a fogyatékossággal élő emberek napi bevonása érdekében.

Személy, aki fekvőtárakat végez a szabadban jógaszőnyegen, a háttérben fákkal

A 21 napos kihívás

Ennek a kihívásnak a fogyatékossági befogadási kiadása arra ösztönözte embereinket, hogy betekintést nyerjenek a fogyatékkal élő kollégák Ezt 2024-ben az Európai Kerekasztal ünnepelte.

A képen egy hajó látható, amely tiszta égbolttal és távoli horizonton vitorláz az óceánon.

Belépés a tengerhez

A Siemens és a technológiai startup TOBEA együttműködött a fogyatékkal élők strandjainak hozzáférhetőségének javítása érdekében, egy innovatív SEATRAC rendszerrel, amely lehetővé teszi az egyének számára, hogy önállóan hozzáférjenek a tengerhez.

Lila virág homályos háttérrel és vízjel a jobb alsó sarokban.

#PositivelyPurple

Az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek nemzetközi napját évente december 3-án tartják. A tisztelet jeleként és a fogyatékossággal élők gazdasági hozzájárulásának tiszteletére támogatjuk a #PositivelyPurple -ot.

A Siemensnél globális tartozási kezdeményezéseink az összes alkalmazandó jogszabálynak megfelelően működnek.