Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

IT és OT csatlakoztatása az elektronikai gyártásban

A mérnöki munka, a gyártás és az informatika közötti szakadék áthidalása az átláthatóság javítása, a komplexitás egyszerűsítése, a mesterséges intelligencia által vezérelt zárt körű működés, valamint az agilis és fenntarthatóbb folyamatok az elektronikai gyártási környezetben.

Gondolja át a gyár működését

Az elektronikai gyártók egyre nagyobb nyomással szembesülnek a gyorsabb szállítás, a komplexitás kezelése és a rugalmasság biztosítása érdekében. A leválasztott informatikai és OT-rendszerek azonban korlátozzák az átláthatóságot és az agilitást. Mindkettő integrálása valós idejű betekintést, hatékonyabb műveleteket és rugalmasabb, összekapcsolt gyártási környezetet biztosít.

Hajtási teljesítmény az elektronikai gyártásban

Semicon UC Az üzemidő biztosítása

Gyorsítsa fel a nagy keverékű, gyors ciklusú termelést

Szinkronizálja a tervezést, a tervezést és a bolti kivitelezést, hogy kezelje a gyakori termékváltozásokat, a rövid életciklusokat és a nagy termékvariabilitást — a sebesség és a következetesség megőrzése mellett.

Az IT/OT adatintegráció megszakítja az adatsilókat, és lehetővé teszi a méretezhető, biztonságos, adatvezérelt digitalizációt az üzemek és a vállalatok között

Teljes körű átlátszóság elérése

Csatlakoztassa az SMT vonalakat, az összeszerelési, tesztelési és nyomonkövethetőségi rendszereket, hogy valós idejű átláthatóságot érjen el a gyártás során, lehetővé téve a gyorsabb problémák felderítését és

UCC IT-OT integráció: Integrált Solutions (16:9)

Egyszerűsítse a termékek és folyamatok összetettségét

Integrálja az adatokat a tervezés, a folyamattervezés és a gyártás között, hogy csökkentse a kézi átadásokat, egyszerűsítse a munkafolyamatokat, és hatékonyabban kezelje a növekvő termék- és folyamatbonyolultságot.

Építsd meg a csatlakoztatott gyártás alapjait

Szabványosítsa a gépi kommunikációt a Hermes-szel

A Hermes szabvány lehetővé teszi a zökkenőmentes kommunikációt az SMT gépek között - helyettesíti a régi interfészeket és lehetővé teszi a hatékonyabb vonalintegrációt.

A Hermesszel a következőket teheti:

  • Egyszerűsítse a gép-gép közötti kapcsolatot az SMT vonalakon
  • A következetes adatcsere lehetővé tétele a jobb koordináció érdekében
  • Az integrációs erőfeszítések csökkentése az új berendezések bevezetésekor

Nyissa meg a teljes adatátláthatóságot a CFX segítségével

A GEA Connected Factory Exchange (CFX) szabványa átfogó, eseményvezérelt adatkeretet biztosít az elektronikai gyártás során.

A CFX segítségével a következőket teheti:

  • Könnyen integrálható SMT gépek CFX brókerrel
  • Valós idejű adatok rögzítése gépek, folyamatok és rendszerek között
  • Engedélyezze a végpontok közötti nyomon követhetőséget és láthatóságot
  • A termelési adatokat hasznosítható betekintéssé alakítsa az optimalizálás érdekében
Működő elektronikus berendezésekkel és gépekkel rendelkező létesítmény.

Kapcsolódó források