Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Spectrum Power fejlett átviteli menedzsment

Hogyan gyorsulhatnak az energiavállalatok nettó nullára?

A nagyméretű projektek összetettségének kezelése, a szabályozások betartásának biztosítása és a digitális átalakulás ösztönzése létfontosságú az energiaátállás céljainak A modellalapú rendszertervezés (MBSE) segíthet energiavállalatok gyorsuljon a nettó nulla felé, miközben lépést tart a növekvő energiaigényrel.

Hogyan forradalmasítja az MBSE az olaj- és gázipart

Ez a webinárium azt vizsgálja, hogy az MBSE hogyan segíthet az összetett olaj- és gázprojektek átalakításában egy strukturált, együttműködési környezet kialakításával, amely növeli az érdekelt felek tisztaságát és összehangolását. Nézze meg a teljes webináriumot, hogy megtudja, hogyan illeszkedik az MBSE a digitális stratégiájába a valós alkalmazások tanulságaival.

Hogyan profitálhatnak az energiavállalatok az MBSE megközelítésből?

Az MBSE megközelítéssel haladhat a fenntarthatósági célok felé, miközben lépést tarthat a globális energiaigényekkel. Az alábbiakban többet tudjon meg az iparágot érintő jelenlegi kihívásokról, és arról, hogy ügyfeleink hogyan alkalmazták az MBSE megközelítést azok kezelésére.

Legyen 2050-re a nettó nulla kibocsátású energiaüzlettel

Az energiaátállás célja, hogy nettó nulla kibocsátású energiaüzletté váljon
2050.

Lépést tartson az energiaigényekkel

Bár a kibocsátás csökkentésére törekszik, mégis lépést kell tartania a globális energiafogyasztás évi 2% -os növekedésével. (Világunk az adatokban: Energiatermelés és -fogyasztás)

Háromszoros ESG fejlesztésre számíthat

Az MBSE megközelítés elfogadásával és az operatív kiválóság elérésére való törekvéssel,
a vállalatok háromszoros ESG fejlesztésre számíthatnak (Az Accenture 2021 legjobbjai Energy Insights)

20 millió dolláros megtakarítás a fokozott globális együttműködésből.

Egy vezető kőolajtechnológiai vállalat képes volt növelni a termelékenységet és a hatékonyságot

és jövedelmezőség javított globális együttműködéssel. (FMC technológiák)

80 Tervezési gyakorlat ismeretek konszolidációjával

Az Ansaldo Energia egységes platformba egyesítette a vállalati tudást
A karbantartás koncepciója.

Áthelyezés a Dokumentumról az adatközpontba

A követelménykezelő Polarion áthidalja a szakadékot a dokumentum és az adatközpontú megközelítés között, támogatja a biztonsági szempontból kritikus követelményeket és fenntartja a globális működési engedélyt. (A Shell stratégiai előnye)

PROGRAMTERVEZÉS ÉS VÉGREHAJTÁS

A komplexitás kezelése nagyléptékű projektekben

A nagyméretű projektek összetettségének kezeléséhez alkalmazzon rendszerszemléletet a programtervezéshez úgy, hogy integrálja a költségeket, az ütemtervet és a műszaki követelményeket egy teljesen megtervezett, erőforrásokkal rendelkező és költségvetési programmenedzsment megoldásba. Hozzon létre egyetlen forrást az összes programbecslési és végrehajtási adathoz, beleértve a kockázat- és lehetőségkezelést is.

VÁLLALATI ADATKEZELÉS

Digitális átalakulás és adatvezérelt döntéshozatal

A tőkeeszközök kezelésének integrált megközelítése összekapcsolja az érdekelt feleket a szükséges információkkal, amikor szükségük van rá. Lehetővé teszi az adatok újrafelhasználását vállalati szinten, és segít fenntartani a fizikai eszközhöz igazodó pontos mérnöki meghatározást.

FUTTATHATÓ DIGITÁLIS IKER

Folytasson a fenntarthatósági és energiaátállási célok

A futtatható digitális ikerrel szimulációs betekintést alkalmazhat, és növelheti a teljesítményt a gyártás teljes életciklusában. Fedezze fel, hogyan alkalmazta a Framatome a CFD-t a reaktor teljesítményének gyors felmérésére, megfelelve az új biztonsági előírásoknak és szabványoknak. Nézze meg a prezentációt, ha többet szeretne megtudni.

INTEGRÁLT KÖVETELMÉNYKEZELÉS

A szabályoknak való megfelelés és nyomon követhetőség biztosítása

Az energiavállalatok integrált követelménykezelési megközelítést alkalmaznak a Polarionnal, hogy egyszerűsítsék az összetett követelmények kezelését az életciklus szakaszaiban, projektekben és létesítményekben. Ez biztosítja a szigorú iparági előírások jobb betartását. Tudjon meg többet az alábbi webináriumban.

Folytassuk a vitát

Érdekli ezen témák bármelyikének további feltárása, vagy kérdései vannak az MBSE megközelítéssel vagy utazással kapcsolatban? Vegye fel velünk a kapcsolatot az űrlap kitöltésével, vagy forduljon az alábbi szakértői csapatunkhoz.