Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Osoba koja sjedi ispred prijenosnog računala i prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj SION 3AE3 za manje od 60 sekundi?

Prilagodite svoj savršeni proizvod u samo nekoliko klikova i pomoću 3D vizualizacije proizvoda u stvarnom vremenu.

Zašto SION 3AE3 vakuumski prekidači?

Zamislite da biste mogli izgraditi srednjonaponske rasklopne uređaje za IEEE/ANSI aplikacije koristeći samo 80% uobičajenog prostora koji se obično koristi za prekidače. Ta vizija sada postaje stvarnost: Siemens SION 3AE3 vakuumski prekidač dolazi s izuzetno kompaktnim dizajnom i može se brzo i jednostavno integrirati u gotovo bilo koju zračno izoliranu srednjonaponsku rasklopnu ploču.

  • do 27 kV
  • do 40 kA
  • do 4000 A

Ključne prednosti

Maksimizator prostora

Vratite 20% prostora na ploči za učinkovitu instalaciju.

Besprijekorna integracija

Prilagođen za stacionarne ili povlačne postavke, savršeno se prilagođavajući potrebama vašeg panela.

Pouzdana izvedba

Vrhunske performanse prebacivanja u skladu s najnovijim IEEE/ANSI standardima, odobrenim od strane UL i CSA.

Potpuno prilagodljiv preklopni uređaj

SION 3AE3 može se koristiti kao stacionarni operater, dok bilo koji mehanizam za povlačenje, primarni kontakti i druga sučelja može pojedinačno osigurati graditelj panela. Kupci mogu birati između različitih udaljenosti centra polova (PCD) koje su dostupne za gotovo sve ocjene napona i struje.

SION 3AE3 Slika proizvoda 15 kV - 40 kA

Kompletno rješenje koje se može povući

Na raspolaganju je i odabrani raspon uređaja koji se mogu povući, gdje je SION 3AE3 montiran na kompaktni povlačni dio koji pomiče preklopni uređaj iz DISCONNECT/TEST u položaj CONNECT. Spajanje s sabirnicama/fiksnim kontaktima ploče vrši se s uključenim primarnim kontaktima.

SION 3AE3 Slika proizvoda 15 kV - verzija koja se može povući 31,5 kA

Održiva distribucija energije sa SION-om

Inovativna vakuumska tehnologija čini SION prekidače robusnim, kompaktnim i održivim. Siemensov voditelj proizvoda Daniel Pröhl pruža uvid u tehnologiju SION prekidača.