Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Osoba koja sjedi ispred prijenosnog računala i prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj 3AH3 za manje od 60 sekundi?

Prilagodite svoj savršeni proizvod u samo nekoliko klikova i pomoću 3D vizualizacije proizvoda u stvarnom vremenu.

Zašto vakuumski prekidači 3AH36/37/38?

Siemens 3AH36/37/38 generatorski prekidači konstruirani su kako bi zaštitili najkritičniji element bilo koje elektrane: generator. Iako konvencionalna oprema obično ne uspijeva podnijeti povećane zahtjeve struja u blizini kvarova generatora, naš portfelj generatora 3AH3 posebno je dizajniran da udovolji upravo tim zahtjevima.

Prekidači 3AH36/37/38 također su vaš savršen izbor kada su u pitanju aplikacije koje zahtijevaju rukovanje visokim kontinuiranim strujama opterećenja i visokim sposobnostima izdržljivosti struje kratkog spoja.

  • do 24 kV
  • do 110 kA
  • do 15.000 A
Vakuumski prekidač MV generatora - 3AH37 do 72 kA, 4.000 A - mjesto

Ključne prednosti

Vrhunska zaštita

Testirano prema IEC/IEEE standardima generatora za pouzdanu zaštitu.

Pouzdana izvedba

Izgrađen na desetljećima Siemensove stručnosti za vakuumsko komutaciju.

Otporan na budućnost

Najveće ocjene rješavaju rastuće mrežne zahtjeve bez skupih nadogradnji.