Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Digitalni tunel: Gradite brže. Radite sigurnije.

Spremni prije nego što bude izgrađen: Iskoristite prednosti digitalizacije za svoje projekte tunela. Digitalizacija vam omogućuje brže otvaranje tunela i sigurnije upravljanje njima. U suradnji sa siemensom iskoristite prednosti digitalnog tunela — od projektiranje i inženjering do puštanja u rad i rada.

Zašto digitalni tunel?

Bilo da se radi o cestovnom ili željezničkom tunelu, novoj izgradnji ili obnovi postojećeg tunelskog sustava: Svaki projekt tunela predstavlja planski i tehnički izazov koji zahtijeva pridržavanje strogog rasporeda i proračuna. S obzirom na mnoga sučelja i discipline koje je potrebno koordinirati i stalno povećanje prometa, to je gotovo nemoguće bez pomoći digitalnih rješenja.

Digitalni tunel nudi stvarne prednosti

Digitalizacija optimizira cijeli životni ciklus tunela. Dobici u učinkovitosti i vremenu postignuti virtualizacijom isplaćuju se u fazama projektiranja, inženjeringa i puštanja u pogon. Prednosti u pojmovi sigurnosti i dostupnosti dolaze do izražaja u stvarnom radu.

Upozorenje bijelo

Smanjenje pogrešaka

Projekti tunela postaju sve složeniji. To može brzo utjecati na stopu pogreške. Digitalna rješenja pomažu u sprječavanju pogrešaka pomoću transparentnih podataka, simulacija i ranih virtualnih testova.

Bijela ušteda vremena

Ušteda vremena

Tuneli se ne planiraju, grade ili moderniziraju preko noći - a svako kašnjenje brzo dovodi do većih kašnjenja. S digitalni blizanac blizancem možete uštedjeti vrijeme u svim fazama projekta: na primjer, identificiranjem rizika u ranoj fazi.

Ušteda troškova bijela

Troškovna učinkovitost

Troškovi projekta tunela su ogromni. Potencijal digitalnog tunela je značajan: Radna skupina EU BIM pretpostavlja da digitalizacija može uštedjeti 13 - 21% na troškovima planiranja i izgradnje i 10 - 17% na operativnim troškovima.

Optimizirajte svoj tunel digitalizacijom

Crtež linije u boji benzinske boje cestovnog tunela s dvije trake s nadzemnom infrastrukturom i dva vozila na tamnoj pozadini.

Prednosti za dizajnere

  • Digitalni blizanac podržava planere i operatere u zajedničkom dizajniranju tunela.
  • Standardizirani tekstovi specifikacija natječaja minimiziraju napor i olakšavaju usporedbu ponuda.
  • Otvorena sučelja omogućuju jednostavno povezivanje koncepata digitalnog planiranja s automatizacijom.

Brzo i jednostavno preuzmite specifikacije natječaja

Prednosti za integratore sustava

  • Zahvaljujući TIA Portal, svi inženjerski zadaci u projektu tunela mogu se standardizirati, čime se smanjuju sučelja i omogućuju brže izvršenje projekta.
  • Simulacija i virtualno puštanje u rad štede vrijeme i novac tijekom stvarnog puštanja u rad.
Crtež linije dvotračnog cestovnog tunela s nadzemnom infrastrukturom koja prikazuje ventilaciju i rasvjetu u boji benzina.
Crtež crteža dvotračnog cestovnog tunela s nadzemnom infrastrukturom koja prikazuje ventilaciju i rasvjetu

Prednosti za operatere

  • Digitalni blizanac omogućuje kontinuiranu modernizaciju i optimizaciju tunela bez ugrožavanja njegovog tekućeg rada.
  • Sveobuhvatni koncept detaljnog obrane sveobuhvatno štiti tunel od unutarnjih i vanjskih kibernetičkih napada.
  • Učinkovito praćenje tunela — koje se može provesti bilo gdje — osigurava transparentnost i rano obavještavanje potencijalnih kvarova kako bi se zajamčio nesmetan rad tunela.

Otkrijte kako drugi imaju koristi od digitalnog tunela

Četiri tehničara u žutoj sigurnosnoj opremi stoje ispred ulaza u tunel Beveren.

Equans & Besix Unitec

Tunel Beveren: Otporan na budućnost u rekordnom vremenu zahvaljujući digitalnom blizancu

40-godišnji tunel Beveren, vitalna arterija za luku Antwerpen s 15 milijuna vozila godišnje, trebao je temeljitu preobrazbu u pojmovi sigurnosti i održivosti. Zahvaljujući digitalnom blizancu pretvorio se u najmoderniji belgijski tunel u manje od dvije godine. Siemens tehnologija sada inteligentno i automatski kontrolira sve svoje sustave.