CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Podaci o RAM-u | 500 k | 750 k |
RAM Progr. | 150/200k | 250/300 k |
Zadržavajuća memorija | 20 kB | 20 kB |
Izvedba bita | 37 ns | 37 ns |
Š x V x D (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
Integrirani DI/DO | 8/6 | 14/10 |
PROFINET/MODBUS TCP | 2 porta IRT | 2 porta IRT |
Komunikacijski moduli | 3 maks | 3 maks |
Ukupno SM+CM | 6 maks | 10 maks |
CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Brojač velike brzine | 8 | 8 |
Ukupno SB-a | 1 maks | 2 maks |
Pozicijske osi tipične (1) | | 4 | 10 | 4 | 10 |
Kontrola pokreta (MC) | 800 | 800 |
Prošireni MC Resources (4) | 40 | 40 |
NFC | Da | Da |
SIMATIC Memorijska kartica | Opcionalno | Opcionalno |