Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SICAM A8000 CP-8050?

SICAM A8000 CP-8050 je vitki i kompaktni RTU dizajniran za pouzdano upravljanje i automatizaciju u zahtjevnim okruženjima za distribuciju energije. Kao dio modularne platforme SICAM A8000, kombinira visoke performanse s malim otiskom i fleksibilnom integracijom sustava. Uz podršku za I/O zasnovane na nosačima, optičke module sučelja i proširiva komunikacijska sučelja, CP-8050 se lako prilagođava širokom rasponu slučajeva upotrebe automatizacije podstanica i mreže.

Prednosti SICAM A8000 CP‑8050

  • Visoka dostupnost zahvaljujući ugrađenoj mreži i redundanciji uređaja
  • RTU dizajn koji štedi prostor i snažne performanse
  • Skalabilni I/O koncept s nosačem I/O i fleksibilnim opcijama proširenja
  • Robusna komunikacija pomoću modula optičkog sučelja
  • IEC 62443-4-2 certificirana kibernetička sigurnost za sigurnu automatizaciju mreže
SICAM CP-8050 Master Modul 1280x720

Ključne prednosti

Visoka dostupnost i pouzdanost

Ugrađena redundancija mreže i uređaja osiguravaju kontinuirani rad u kritičnim mrežnim aplikacijama, minimizirajući zastoje i podržavajući pouzdanu kontrolu čak i u uvjetima kvara.

Kompaktan, ali skalabilan RTU dizajn

Mršavi RTU koji štedi prostor s I/O zasnovanim na stalku i proširivim komunikacijskim sučeljima, omogućujući fleksibilno proširenje sustava uz zaštitu postojećih ulaganja.

Certificirana Cybersecurity za buduće zaštitne mreže

Sigurnost s certifikatom IEC 62443-4-2 pruža snažan temelj u skladu sa standardima za sigurnu i povezanu automatizaciju trafostanica i distribucijske mreže.

Istaknute mogućnosti

Industrije

Select...

SICAM A8000 CP-8050 u elektroenergetskim uslugama

SICAM CP-8050 moćan je i fleksibilan RTU za hidroelektrane, koji podržava pouzdano praćenje, kontrolu i automatizaciju proizvodnih sredstava. Svojim dizajnom spremnim za redundanciju, opsežnim komunikacijskim sučeljima i skalabilnim I/O opcijama omogućuje sigurnu kontrolu postrojenja, koncentraciju podataka i besprijekornu integraciju u mrežne i upravljačke sustave

Rad za napajanje Sandersdorf

Istražite resurse (na engleskom)