Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Nasmijani energetski radnik koji nosi tvrdi šešir na telefonu, prekriven stiliziranom Siemensovom grafikom "X" preko tamnoplave pozadine.

Siemens u Enlit Europe, 10.-12. studenog, dvorana a.A50, Beč

Otkrijte kako mreže na umjetnoj inteligenciji mogu otključati do 30% više kapaciteta uz smanjenje prekida rada do 30%.

Zašto SICAM A8000 CP-8010/12?

Nova kompaktna RTU serija SICAM A8000 CP-8010/12 temelji se na platformi SICAM 8. Koristi se u niskonaponskim i srednjeponskim rasklopnim uređajima, optimiziran je za upravljanje i praćenje distribucije električne energije, tj. kao automatizacija distribucijske mreže. Snap‑On RGB zaslon CM‑8880 omogućuje lokalni pristup dijagnostičkim informacijama i informacijama o statusu, kao i jednostavne operacije na licu mjesta.

Vaše pogodnosti sa SICAM A8000 CP-8010/12:

• Izborni zaslon: Omogućuje brzu lokalnu dijagnostiku i jednostavan rad na licu mjesta izravno na uređaju.

• Digitalizirani RMU: Omogućavanje naprednog praćenja i kontrole

• Komunikacija mobilnom mrežom: putem LTE-a s GPRS-Fallback-om (dostupno u CP-8012)

• Bežična komunikacija

• IoT povezivanje: Pružanje podataka putem sigurne internetske veze s uslugama i aplikacijama temeljenim na oblaku

• U skladu s IEC 62443 i IEC 62351: Osigurava robusnu kibernetičku sigurnost za sigurnu i usklađenu automatizaciju mreže

Ključne prednosti

Manje složenosti, niži troškovi

Kombinacija hardvera, softvera, kontrolera i inženjerstva na jednoj platformi smanjuje napor obuke, sučelja i troškove održavanja kroz dosljedan inženjering sa SICAM Device Manager.

Kompaktan, fleksibilan i otporan na budućnost RTU

Integrirano napajanje i I/O, opcijski Snap‑On zaslon (CM‑8880), modularna proširivost I/O i široke mogućnosti komunikacije omogućuju upotrebu u širokom rasponu aplikacija za automatizaciju napajanja.

Najveća kibernetička sigurnost i operativna pouzdanost

Certificirana prema IEC 62443, dizajnirana za okruženja trafostanica i usklađena sa suvremenim sigurnosnim standardima kako bi se osigurala dugoročna zaštita ulaganja i siguran rad.

Istaknute mogućnosti

Industrije

Select...

SICAM CP-8010/12 u elektroenergetskim uslugama

SICAM CP-8010/12 podržava elektroenergetske usluge u automatizaciji distribucijske mreže omogućavajući pouzdanu kontrolu, nadzor i razmjenu podataka u MV mrežama. Njegov robustan RTU dizajn, sigurna komunikacija i standardizirani protokoli omogućuju besprijekornu integraciju u uslužne SCADA i upravljačke sustave.

Rad za napajanje Sandersdorf