Globalna potreba za sigurnom, pristupačnom, otpornom i održivom energijom nikada nije bila kritičnija jer potražnja za električnom energijom raste eksponencijalno. Umjetna inteligencija i strojno učenje potiču neviđeno širenje podatkovnih centara, a predviđa se da će se potrošnja električne energije udvostručiti do 2030.
Suočavajući se s ovom eksponencijalnom potražnjom, evo nekoliko primjera kako naša Siemensova ponuda dodaje vrijednost kupcima:
- +20% kapaciteta mreže, do 40% niži troškovi ulaganja uz Gridscale X
- Do +30% korisnog kapaciteta mreže prije CAPEX-a s Electrification X
- 20% uštede u životnom ciklusu, 80% manje bakra, do 50% smanjenja CO₂E uz SIPROTEC V
- Dokazano smanjenje CO₂ i resursa plavim GIS-om
- Do 70% smanjenja troškova održavanja i 38% u daljinskom pristupu
ušteda uz RUGGEDCOM
Kombiniramo stvarni i digitalni svijet kako bismo povećali kapacitet, modernizirali infrastrukturu i povećali zadovoljstvo, osiguravajući stabilnost mreže unatoč rastućoj složenosti.
Hajde da zajedno oblikujemo budućnost - pridružite nam se u CIGRE.