Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

NEMA i kontrole opće namjene

Napravljeni za pouzdanost i jednostavnost integracije, Siemens NEMA i kontrole motora opće namjene uključuju meke startere, ploče pumpi i tipke. Ovi osnovni proizvodi pojednostavljuju upravljanje motorom i pružaju robusne performanse u različitim industrijskim okruženjima.

KONTROLE S OCJENOM NEMA

Podržite kritična opterećenja dokazanim rješenjima

Siemens NEMA i kontrole opće namjene pružaju dug životni vijek, učinkovite performanse i pouzdan rad u zahtjevnim industrijskim okruženjima:

  • Zatvoreni meki starteri:

    Modeli 3RE47 smanjuju okretni moment i ulaznu struju uz bezstepenu kontrolu napona i hibridno prebacivanje. Jedinice stižu spremne za ugradnju i podršku motorima do 75 KS pri 480 V.

  • Ploče pumpe:

    Sustavi 3RE48 imaju SIRIUS sklopnik, kvarove od 100 kA i kućišta od pocinčanog čelika za vanjsku upotrebu otpornu na koroziju u sustavima navodnjavanja i naftnih polja.

  • Pritisni gumbi:

    Siemens uređaji od 30 mm nude zaštitu IP66/IP67/IP69K, konstrukciju od nehrđajućeg čelika i 10 milijuna mehaničkih ciklusa — idealno za ulje, prašinu i uvjete ispiranja.

Izrađene za izvođenje, ove kontrole pojednostavljuju integraciju i štite vrijeme rada.

Industrijska upravljačka ploča u prvom planu s planinama prekrivenim snijegom u pozadini na gradilištu ili rudarskom mjestu

Istražite katalog industrijskih kontrola 2025. godine

Pristupite kompletnom katalogu najboljih proizvoda za industrijsku kontrolu u svojoj klasi za 2025. godinu, uključujući SIRIUS Control, SIRIUS Hybrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command i obitelji NEMA i Opće namjene.

Preuzmite cijeli PDF s oznakama i vezama ili pregledajte pojedinačne odjeljke na mreži za brži pristup određenom sadržaju kataloga.

Osoba u crnoj košulji koja stoji uz bijeli zid, drži tamni predmet s zamagljenom pozadinom.