SIRIUS NEMA sklopnici
Kontaktori s oznakom SIRIUS 3RT NEMA testirani su za cikluse prebacivanja od 10 milijuna operacija. Poboljšana konstrukcija smanjuje izloženost prašini i zagađivačima.
Ploča pumpe 3RE48, koju powered by SIRIUS, napredna je tehnologija NEMA pumpe dizajnirana za navodnjavanje, naftna polja i slične primjene pumpanja. Izgrađen da izdrži oštre vanjske elemente, sadrži kontaktore s oznakom SIRIUS 3RT NEMA, osiguravajući pouzdanost i produženi vijek trajanja proizvoda.
Oštri vanjski uvjeti često dovode do kvara opreme pumpe zbog korozije, prašine i čestog rada. Oslonite se na kontaktor s ocjenom SIRIUS NEMA za visoku pouzdanost kontakta i mehanički vijek trajanja od 10 milijuna operacija, smanjujući održavanje. Njegovo kućište od pocinčanog čelika pruža snažnu otpornost na koroziju, produžujući vijek trajanja proizvoda. Zaštitni premaz na ploči releja za preopterećenje ESP200 osigurava pouzdanost u vlažnim i korozivnim okruženjima.
Ploče pumpe 3RE48 cijene su 15% niže od ploča klase 87. Optimizirajte svoj proračun bez ugrožavanja performansi.
Ploče pumpe 3RE48 dolaze s trogodišnjim ograničenim jamstvom na napredni kontaktor i zavojnicu s ocjenom SIRIUS NEMA.
Zaštitite svoje operacije visokim stupnjem kvarova od 100kA/600V. Pojednostavite instalaciju s velikim kućištem za vodiče.
Kontaktori s oznakom SIRIUS 3RT NEMA testirani su za cikluse prebacivanja od 10 milijuna operacija. Poboljšana konstrukcija smanjuje izloženost prašini i zagađivačima.
Osim što su certificirani CuLUs, ploče crpki 3RE48 nalaze se na UL popisu kao servisna ulazna oprema i za maksimalnu temperaturu okoline do 40 Celzijevih stupnjeva.
Tvornički testirani 3RT kontaktori s oznakom NEMA i sastavljeni paneli pumpi imaju značajku samočišćenja za produženi vijek trajanja.