Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Köttermann VarioProtect® pokreće ga Koettermann

Köttermann već više od 75 godina proizvodi fleksibilna rješenja za laboratorijsku opremu od čelika u blizini Hannovera. Ovdje su stvorene prilagođene komponente koje pojednostavljuju svakodnevni laboratorijski rad, osiguravaju održive laboratorijske operacije i sigurno okruženje. Prilagođena oprema uključuje laboratorijski namještaj i ormare za dim, ormare za sigurnost i opasne materijale, kao i razna rješenja za opskrbu medijima.
Nacionalne i međunarodne kupce podržava preko 150 zaposlenika sa sveobuhvatnom ponudom usluga od planiranja do održavanja. Šest prodajnih tvrtki i ručno odabrani trgovački partneri raspoređeni su širom svijeta kako bi ispunili zahtjeve kupaca.

Zašto Sve u jednom skladište za opasne kemikalije?

Laboratoriji često zahtijevaju odvojene ormare za različite opasne tvari, trošeći vrijedan prostor i povećavajući potražnju za energijom. VarioProtect® kombinira skladištenje zapaljivih, korozivnih i otrovnih kemikalija u jednoj certificiranoj otopini. Zamjenom do tri ormara s jednom jedinicom, laboratoriji imaju koristi od uštede prostora, smanjenih potreba za ispušnim zrakom, nižih operativnih troškova i ergonomskog pristupa kemikalijama.

Dvije vertikalne ladice na izvlačenje

Prednosti

  • VarioProtect® omogućuje sigurno skladištenje zapaljivih, korozivnih, korozivnih i otrovnih kemikalija u jednom ormaru. Laboratoriji mogu zamijeniti do tri odvojena ormara za odlaganje uz održavanje usklađenosti s relevantnim sigurnosnim standardima, smanjujući složenost i oslobađajući vrijedan laboratorijski prostor.
  • Kombinacijom više funkcija skladištenja opasnih materijala u jednom ormaru potreban je samo jedan priključak ispušnog zraka. Time se smanjuje potreba za ispušnim zrakom, smanjuje potrošnju energije i može uštedjeti približno 400 eura operativnih troškova godišnje u usporedbi s više ormara.
  • Certificiran prema DIN EN 14470-1 Tip 90, VarioProtect štiti pohranjene opasne tvari najmanje 90 minuta u slučaju požara. Njegov integrirani koncept ventilacije kontinuirano uklanja opasne pare i pomaže u održavanju sigurnog laboratorijskog okruženja.
  • Vertikalne ladice na izvlačenje omogućuju izravan, ergonomski pristup često korištenim kemikalijama na mjestu uporabe. To podržava učinkovite tijekove rada uz smanjenje napora u rukovanju i vremena pretraživanja.
  • S otiskom usporedivim s ormarom za dim i velikim kapacitetom za pohranu, VarioProtect se lako integrira u laboratorijske rasporede. Materijali otporni na koroziju i uklonjive polipropilenske police osiguravaju trajnost, jednostavno čišćenje i dugotrajnu pouzdanost.

Mogućnosti

Primjene u stvarnom svijetu

Select...
Prostorno učinkovito skladištenje kemikalija

Prostorno učinkovito skladištenje kemikalija

Laboratoriji za znanost o životu i farmaceutika rukuju zapaljivim, korozivnim i otrovnim kemikalijama u ograničenim prostorima. VarioProtect omogućuje usklađeno skladištenje više klasa opasnih tvari u jednom ormaru, smanjujući potrebe za prostorom, a istovremeno osigurava siguran, ergonomski pristup u blizini radnog mjesta.