Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Partnerski program eMobility

Otključajte potencijal svoje tvrtke dok elektrificirajte mobilnost za bolje sutra.

Sve o našem partnerskom programu eMobility

Postanite dio naše misije da integriramo eMobility u svakodnevni život i doprinesemo održivoj budućnosti! Kako se tržište eMobility nastavlja širiti diljem Europe, Siemens gradi partnerski ecosystem dizajniran da proširi doseg tržišta, ubrza isporuku projekata i podrži kupce na lokalnoj razini. Nudimo vam pristup našem uspostavljenom portfelju punjenja i mogućnost dobivanja certifikata i pružanja usluga puštanja u pogon i održavanja vašim kupcima. Ako dijelite našu predanost i želite istodobno otključati novi poslovni potencijal, naš eMobility Partner Program pravo je mjesto za vas.

Zašto se pridružiti partnerskom programu?

Kako se tržište eMobility nastavlja širiti diljem Europe, Siemens gradi partnerski ecosystem. U okviru partnerskog programa Siemens eMobility preuzet ćete vlasništvo nad angažmanom kupaca i isporukom projekata, uz podršku standardiziranog portfelja proizvoda.

Proširite svoj potencijal, steknite pristup podršci naših servisnih i servisnih timova u kojima ne možete sami skalirati i iskoristiti prednosti Siemens marke u koju kupci vjeruju.

Ikona koja prikazuje dvije osobe i oznaku lokacije

Lokalna prisutnost i podrška

Siemens posluje na gotovo svim europskim tržištima. Naši posvećeni lokalni timovi, sa svojim dubokim tržišnim znanjem i dobro uspostavljenim mrežama, pružaju lokaliziranu podršku koja je našim partnerima potrebna za napredovanje na njihovim ciljnim tržištima.

Ikona koja prikazuje stupac punjača, dozator i mobilnu jedinicu za punjenje

Uspostavljeni portfelj

Dobit ćete pristup standardiziranom portfelju dizajniranom za širi opseg, nisku složenost i predvidljive marže.

Ikona koja prikazuje ključ i odvijač

Servis i održavanje

Ne morate sami navigirati njime. Naši servisni i servisni timovi pružaju sveobuhvatnu podršku za puštanje u rad, održavanje ili servis. Dobijte potrebnu podršku: interno, putem certificiranih partnera ili izravno od Siemens.

Ikona partnera eMobility - Moć robne marke

Moć marke

Partnerstvo sa Siemensom znači partnerstvo s brendom koji se zalaže za povjerenje, kvalitetu i inovacije širom svijeta. Kao naš partner, imate koristi od vjerodostojnosti i priznanja globalnog tehnološkog lidera.

Dva modela. Vi odlučite.

Kao preprodavač dobivate pristup našem standardiziranom portfelju. Kao partner rješenja možete dobiti certifikat i preuzeti odgovornosti za puštanje u rad i servisiranje. Odaberite pravi model za svoje potrebe.

Vaše uloge i prednosti

Aktivnost

Prodavač

Partner za rješenja

Siemens

Prodaja

✔

✔

❌

Instalacija

Preko instalacijskog programa

✔

❌

Puštanje u rad

Preko Siemens

Ako je certificirano

Ako je potrebno

Usluga

❌

Ako je certificirano

L3/Ako je potrebno

Koji su proizvodi dostupni putem eMobility Partnerskog programa?

Kao partner dobivate pristup našim DC punjačima SICHARGE D i Mobile.

Obiteljska slika s dva Sicharge D punjača koji stoje na tlu ispred gradskog horizonta

SICHARGE D

S kontinuiranom izlaznom snagom do 400 kW učinkovito puni e-kartice i eTrucks. Proširen dozatorom, isplativo udvostručuje točke punjenja.

  • Punjač velike snage s funkcijama dinamičke raspodjele snage
  • Standardizirane konfiguracije na različitim tržištima
  • Niski inženjerski troškovi
  • Pouzdana, dokazana tehnologija

Slučajevi upotrebe: Punjenje osobnih automobila i teških vozila u urbanim sredinama ili skladištima

Posjetite stranicu proizvoda SICHARGE D

Preuzmite SICHARGE D podatkovni list

Mobile

Od eCar-a do eTruck naplate bilo gdje. Ovaj pokretni punjač za utikač i reprodukciju nudi fleksibilne 10-40 kW. Savršeno za početak vašeg putovanja elektrifikacijom.

  • Ne zahtijeva fiksnu instalaciju, nudeći fleksibilnu implementaciju
  • Kompaktan i prijenosni dizajn s kotačima za jednostavan transport
  • Nema kašnjenja u instalaciji ili postavljanju

Slučajevi upotrebe: Punjenje vozila svih veličina, u radionicama, manjim skladištima, lokacijama događaja ili pilotskim mjestima

Posjetite stranicu proizvoda za mobilne uređaje

Preuzmite Mobile podatkovni list

Mobile punjač IEC

eMobility Partner proces: Od prilike do podrške

Kako izgleda suradnja sa Siemensom kao eMobility Partnerom?

Da bismo vam dali bolju predstavu o vašim odgovornostima i našoj podršci uz projekt, dopustite nam da vam pokažemo primjer kako bi tipično prodajno putovanje moglo izgledati.

Povećalo, ugovor, osoba s kvačicom.

1. Identifikacija mogućnosti

Kao partner, identificirate i angažirate mogućnosti izravno s krajnjim kupcima.

2. Zaštita posla

U sljedećem koraku stupite u kontakt sa Siemensom kako biste zaštitili svoj posao, dobili podršku i omogućili planiranje i usklađivanje proizvodnje.

3. Poravnanje

Pregledavamo registrirane mogućnosti kako bismo osigurali da nema preklapajućih angažmana i stvorimo jasan put do tržišta.

Košarica i punjač s kvačicom.

4. Postavljanje narudžbe

Vi šaljete narudžbu za kupnju (PO) kod Siemensa, a mi potvrđujemo i ispunjavamo narudžbu.

5. Podrška nakon instalacije

Instalirani punjači naručuju se izravno putem Siemensa ili partnera s certifikatom Siemens.

Istaknuti sadržaji Partnerskog programa

Zainteresirani ste postati Siemens eMobility partner?

Obratite se našem menadžeru programa
molim kontaktirajte Will Massey