Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Dobra proizvodna praksa

Siemens rješenja za farmaceutsku industriju u skladu su s regulatornim zahtjevima i preporukama GMP regulirane industrije.

Promatramo farmaceutske procese tijekom cijelog njihovog životnog ciklusa i izvan granica sustava. To uključuje proizvode, sustave, rješenja i usluge kao i održavanje sustava tijekom rada. U tom kontekstu integritet podataka jedan je vrlo temeljni aspekt, od unosa i snimanja do dugoročnog arhiviranja relevantnih podataka. Vodič GAMP 5 i drugi Vodiči za dobre prakse ISPE-a dio su našeg svakodnevnog rada.

Operater čistih prostorija koristi tablet u GMP proizvodnom pogonu, sa strelicama od plave boje koje simboliziraju ubrzanje.

Prednosti

Ikona koja simbolizira usklađenost

Osigurati usklađenost i spremnost revizije

Standardizirati procese, automatizirati dokumentaciju i podržati usklađenost s GMP-om uz pojednostavljivanje revizija i smanjenje rizika.

Ikona koja simbolizira učinkovitost

Povećajte učinkovitost pomoću uvida u stvarnom vremenu

Koristite podatke u stvarnom vremenu kako biste smanjili ručni napor, smanjili pogreške i poboljšali donošenje odluka u svim operacijama.

Ikona simbolizira kvalitetu i izvrsnost

Poboljšati kvalitetu i dosljednost proizvoda

Omogućite praćenje, sljedivost i kontrolirane tijekove rada kako biste smanjili odstupanja i osigurali dosljedan izlaz.

Kompletan paket za usklađene operacije

Dobra proizvodna praksa (GMP) obuhvaća niz nacionalnih i međunarodnih propisa i smjernica. Promatramo farmaceutske procese tijekom cijelog njihovog životnog ciklusa i izvan granica sustava. To uključuje proizvode, sustave, rješenja i usluge prema GAMP (Good Automated Manufacturing Practice) kao i održavanje sustava tijekom operativne faze. U tom kontekstu integritet podataka jedan je vrlo temeljni aspekt, od unosa i snimanja do dugoročnog arhiviranja relevantnih podataka.

GMP tijekom cijelog životnog ciklusa

Na temelju našeg standardnog portfelja proizvoda prilagođavamo svoja rješenja vašim potrebama i na taj način omogućujemo integriranje strukturiranog pristupa kvalifikacije i validacije od samog početka. Slijedeći preporuke GAMP-a, regulirana tvrtka i dobavljač sustava zajedno mogu izgraditi učinkovit okvir. Vaše prednosti su proizvodi, sustavi i rješenja koja su u skladu s regulatornim zahtjevima — od senzora do MES-a.

GMP propisi

GMP propisi zahtijevaju da se relevantne komponente i funkcionalnosti sustava moraju navesti i dokumentirati. Zahtjevi korisnika moraju biti sljedivi u bilo kojem trenutku tijekom životnog ciklusa farmaceutskog proizvodnog sustava. Osiguravamo da svi Siemens sustavi i rješenja za farmaceutsku industriju ispunjavaju i podržavaju te zahtjeve.

Dodatne smjernice pružaju podršku za implementaciju, procjenu i klasifikaciju kompjuteriziranih sustava te navode kako postupati s elektroničkim zapisima i elektroničkim potpisima u računalnim sustavima. Daju savjete o temama kao što su provjera valjanosti sustava, revizijski tragovi, upravljanje korisnicima, dokumentacija, a posebno kako osigurati integritet podataka.

Priručnici i dokumenti za GMP

Ispod ćete pronaći trenutne odgovore o usklađenosti sa ERES-om i GMP inženjerske priručnike.

Select...
  • SIMATIC PCS 7 V10.0 — Elektronički zapisi/elektronički potpisi (ERES) — Engleski | Nijemac
  • SIMATIC SIPAT V6.0 — Elektronički zapisi/elektronički potpisi (ERES) — Engleski
  • SIMATIC WinCC V8.1 - Elektronički zapisi/elektronički potpisi (ERES) - Engleski | Nijemac
  • SIMATIC WinCC Unified V21 - Elektronički zapisi/elektronički potpisi (ERES) - Engleski | Nijemac
  • Opcenter Execution Pharma V2505 — Elektronički zapisi/elektronički potpisi (ERES) — Engleski
  • Opcenter RD&L V2304 — Elektronički zapisi/elektronički potpisi (ERES) — Engleski
  • Upravljanje životnim ciklusom Polarion V2304 - Elektronički zapisi/elektronički potpisi (ERES) - Engleski

Sve što vam je potrebno za dobru proizvodnu praksu

Naš portfelj omogućuje vam poštivanje smjernica za osiguranje kvalitete proizvodnih procesa i okruženja u proizvodnji lijekova i aktivnih sastojaka.

Kvaliteta po dizajnu
Centralno prikupljanje podataka za procjenu varijacija procesa
Pomoću SIPAT-a omogućite centralno prikupljanje podataka i analizu podataka procesa i senzorskih podataka u stvarnom vremenu. Prikupljeni podaci o procesu mogu se koristiti za procjenu varijacija procesa, kao i za napredne strategije kontrole procesa (APC) temeljene na procesnim modelima.

Snažan, fleksibilan proces i sustav kontrole serije
Skalabilna arhitektura s moćnim inženjerskim alatima
Naš sustav upravljanja procesom SIMATIC PCS 7 kombinira jedinstvenu skalabilnu arhitekturu s moćnim inženjerskim alatima i širokim izborom dodatnih funkcija kao što su upravljanje alarmom, sigurnost procesa i upravljanje imovinom. Dio SIMATIC PCS 7 je SIMATIC BATCH, visoko fleksibilan softverski paket koji olakšava implementaciju čak i najsloženijih šaržnih procesa - učinkovito i uz razumne troškove.

Vizualizacija i praćenje
Modularni operativni i nadzorni sustav
SIMATIC WinCC Unified sustav: Naš modularni operativni i nadzorni sustav SIMATIC WinCC olakšava implementaciju sveobuhvatnog operativnog rješenja s jedinstvenim revizorskim tragom i centralnim signalnim funkcijama.

SIMATIC HMI: SIMATIC HMI operaterska sučelja sa zaslonima osjetljivim na dodir i frontama od nehrđajućeg čelika posebno su dizajnirana za upravljanje i nadzor strojeva za obradu u farmaceutskoj industriji.

SIMATIC WinCC dodaci: Jednostavno proširite funkcionalnost našeg SIMATIC WinCC SCADA sustav s dodacima za inspekciju kvalitete, upravljanje procesima, kao i dijagnostiku i održavanje.

Proizvodnja bez papira
Centralni alat za upravljanje proizvodnjom za pametne bioprocese
Opcenter Execution Pharma djeluje kao središnji alat za upravljanje proizvodnjom, omogućujući proizvodnju bez papira u proizvodnji biofarme. Omogućuje jednostavnu integraciju paketa za jednokratnu upotrebu, podržavajući postavljanje i rad opreme, kao i cijeli proces putem elektroničkih radnih uputa i elektroničkog snimanja serije (eBR).

Besprijekoran prijelaz podataka o istraživanju i razvoju i receptima -
u farmaceutskim istraživanjima
Uz Opcenter RD&L, imat ćete koristi od strukturiranog, ali fleksibilnog načina za brz i uspješan razvoj lijekova i vrijeme stavljanja na tržište - uključujući automatizaciju laboratorija i elektroničke laboratorijske bilježnice, razvoj formula i procesa, kao i upravljanje specifikacijama i regulatornim propisima