Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Pratite IEC standarde upravljačkog ormara

Osnovni sigurnosni standardi IEC 60204-1 za električnu opremu u strojevima i IEC 61439 za niskonaponske sklopove rasklopnih uređaja bitni su za projektante električne energije i proizvođače upravljačkih ormara. Obavještavamo vas i nudimo mnoštvo alata koji će vam pomoći u ispunjavanju ovih standarda.

Razumjeti opseg IEC 60204-1 i IEC 61439-1/2

Brojni standardi primjenjuju se kada gradite upravljačke ormare za strojeve. IEC 60204-1 je relevantna polazna točka, ali graditelji upravljačkih ormara također moraju osigurati električnu sigurnost upravljačke ploče na najbolji mogući način. Zato preporučujemo analizu rizika — koja je također potrebna odgovarajućim direktivama za europsko tržište. Ako se utvrdi više rizika za koje proizvođač vjeruje da nisu pokriveni IEC 60204-1, IEC 61439-1/2 i druge standarde mogu se konzultirati za dodatnu pomoć u dizajnu.

Njemačka komisija za električne, elektroničke i informacijske tehnologije DIN i VDE (DKE) objavio je izjavu kako bi se pomoglo identificirati područja primjene IEC 60204-1 i IEC 61439-1/2.

Shematski industrijski pogon ističe raspon primjenjivosti dvaju relevantnih standarda: IEC 60204-1 za električnu opremu strojeva unutar instalacije i IEC 61439-1/2 za niskonaponske upravljačke ormare i sklopove razvodnih uređaja, posebno razvodne ploče i razvodne ploče.
Select...

Dokazana sigurnost za električnu opremu strojeva

Posebno važan standard za upravljačke ploče koje su dio stroja je osnovni sigurnosni standard IEC 60204-1, "Sigurnost strojeva - Električna oprema strojeva - Dio 1: Opći zahtjevi za električnu opremu strojeva". Međunarodna elektrotehnička komisija neprestano usavršava ovaj standard kako bi odražavala trenutno stanje tehnike. Transponirana je u nacionalne smjernice u mnogim zemljama širom svijeta.

Nova verzija IEC 60204, objavljena krajem 2016., primjenjuje se i na Njemačku putem nove verzije DIN EN 60204-1, koja je objavljena u lipnju 2019.

Saznajte više

Područje primjene IEC 60204-1

  • Primjenjuje se na uporabu elektroničke opreme i sustava za strojeve
  • Počinje na mjestu spajanja električne opreme koja se koristi u stroju i mreže
  • Odnosi se na upravljačke ormare s nazivnim naponom do 1.000 V AC i 1500 V DC

Sigurni dizajnerski upravljački ormarići usklađeni s IEC-om

Normativni i pravni okvir igra ključnu ulogu u fazi projektiranja industrijskog kontrolnog ormara. Tehnička procjena rizika obvezna je i mora biti uključena u tehničku dokumentaciju. Naši prikladni alati smanjuju velik dio vašeg radnog opterećenja u ovom području i osiguravaju da su provjera porasta temperature, provjera kratkog spoja i procjena elektromagnetske kompatibilnosti uvijek u skladu sa standardima, pouzdane i izuzetno učinkovite.

Baš kao što se tehnologija uvijek usavršava, relevantni standardi i direktive koje reguliraju kontrolne ormare također podliježu redovitim ažuriranjima. Revidirana verzija IEC 60204-1 (Električna oprema strojeva) objavljena je krajem 2016. Nove direktive EU-a prenesene su u nacionalno zakonodavstvo prije kraja 2016. Uvijek vas savjetujemo u stvarnom vremenu o važnim novim događajima i njihovom utjecaju na vaše svakodnevne aktivnosti.

S lakoćom ispunite zahtjeve IEC dokumentacije

Analiza i procjena rizika dio su postupka ocjenjivanja sukladnosti. Ovo nije zamjena za analizu i procjenu rizika provedenu u skladu s Direktivom o strojevima, ali je također potrebno. "Razumno predvidljive" operativne pogreške također se moraju uzeti u obzir i dokumentirati. Za provođenje analize rizika unutar područja primjene direktive, Europski odbor za elektrotehničku standardizaciju (CENELEC) nudi CENELEC Vodič 32 kao potpora procjeni rizika povezanih sa sigurnošću i smanjenju rizika za niskonaponsku opremu.

Softver za Electrical Designer

Inženjerski alat za dimenzioniranje u skladu sa standardima

Electrical Designer besplatna je funkcija u TIA Selection Tool za jednostavno oblikovanje i dimenzioniranje upravljačkih ormara u skladu s IEC-om. Automatski izračunava razvodne uređaje, zaštitne uređaje, presjeke kabela i vrijednosti kratkog spoja prema IEC 60204-1 u sekundi — i generira cjelovitu dokumentaciju usklađenu sa standardima pritiskom na gumb. Usklađenost sa standardima izračunava se, a ne tumači.

Osoba radi na računalu s pločicom ispred sebe.