Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zgrada je pivo

U pivovari Feldschlösschen tradicija ostaje na slavini, a zastoji ostaju izvan pogona zahvaljujući Siemensovim rješenjima za zaštitu od požara koja u svaku kap pripremaju zaštitu.

Tradicija i kvaliteta zahtijevaju brigu

U švicarskoj pivovari Feldschlösschen na svakoj se boci pojavljuju riječi "od 1876. godine". To nije samo izjava. To je filozofija. Iste metode kuhanja od 1876. Isti recepti. Ista kvaliteta. Obećanje da će svako pivo biti dobro kao i posljednje. A ako je pivovara zaštićena, njihov proizvod je zaštićen - i njihova tradicija je zaštićena. Siemensovi sustavi zaštite od požara štite najvažniji sastojak Feldschlösschena: zgradu.

Feldschlösschen: Zgrada je pivo

Feldschlösschen u prijevodu znači "Mali dvorac na polju". Pjesnički naziv za posebno mjesto. Feldschlösschen nije samo prosječni proizvodni pogon, već mjesto koje diše zanatstvo i tradiciju. To je ujedno i ime piva, tiskano na svakoj etiketi 140 godina. Od tada je svako pivo dobro kao i posljednje.

714abf2f-3a5b-4388-972a-4f3544288972--details_feldschlosschen-125-jahre-siemens-schweiz
Feldschlösschen pivo bez tradicije, bez zgrade, to je nemoguće.
Bruno Born, majstor pivara u Feldschlösschenu

Bezvremenske tradicije, pametna zaštita od požara

Kako osigurati da sve ostane potpuno isto? Uvodeći promjene tamo gdje je važno. Za Feldschlösschen to znači točno slušati što kaže zgrada pivovare stara 140 godina - uz pomoć potpuno novog sustava za otkrivanje požara. Prilično izazovan zadatak - jer da bi se pivovara efikasno zaštitila, svaka pojedinačna zgrada velikog kompleksa mora znati napamet.

2000 detektori požara

Feldschlösschen ima dugu tradiciju korištenja napredne tehnologije zaštite od požara. Sljedeći korak je modernizacija više od 2.000 detektora požara i 17 upravljačkih ploča s rafiniranim, umreženim sustavom.

5 umrežene vatrogasne upravljačke ploče

Cilj modernizacije bio je povećati sigurnost uz smanjenje složenosti. Sada postoji 5 umreženih ploča za kontrolu požara na cijelom mjestu. To omogućuje bilo kojoj ploči da reagira na požar, bez obzira na to gdje je otkriven.

1 jedinstveno rješenje

Sigurnost od požara, poput piva, zahtijeva apsolutnu preciznost. Dok pivari osjećaju cimet, klinčiće i citruse, sustav detekcije identificira dim, toplinu, plin, pa čak i tekućine bez dima.

Select...
260c5c1dec47dd76e66de3b0613b6a7fa8c80159--470-161154-feldschloesschen-slideshow-bilder-plain-0003

Prije 140 godina osnovan je Feldschlösschen s jednom vizijom: napraviti najbolje švicarsko pivo. To je baština koja svake godine postaje sve vrednija. I svake godine postaje sve važnije zaštititi ga.