Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Preispitivanje strojarstva

Kako brže razvijati strojeve, učinkovitije ih konfigurirati i impresionirati korisnike jasnom dodanom vrijednošću: Koristite koordinirane procese u dizajnu, inženjeringu i puštanju u rad.

Vaš put do učinkovitih projekata i novih usluga

Kako svladati sve veći pritisak na inovacije, strože zahtjeve u pogledu sigurnosti i kibernetičke sigurnosti i sve veću složenost vaših strojnih projekata? Dostižete li granice uspostavljenih procesa i shvaćate da više nije dovoljno jednostavno biti brži? Tada je vrijeme da ponovno razmislite o strojarstvu: Rješenjima koja spajaju kompetencije i faze projekta možete postići veću transparentnost, automatizirati procese i imati koristi od manje pogrešaka i rizika. To je tajna da vaše ideje učinite produktivnijim za vas i vaše korisnike — i postavljanje temelja za nove usluge i poslovne modele.

Infografika: Učinkovito Automation Engineering

Otkrijte prednosti

Donosite informirane odluke

Identificirajte i smanjite rizike u ranoj fazi, učinkovito planirajte resurse i troškove i poboljšajte svoju konkurentnost.

Projektirajte projekte učinkovito i sigurno

Dosljedno primjenjujte standarde, rano testirajte funkcije i pouzdano implementirajte smjernice i smjernice — za manje rizika i poremećaja u projektu.

Stvorite prostor za inovativne ideje i usluge

Koristite podatke o radu, statusu i dijagnostici za nadzor, predviđanje održavanja ili usluge na daljinu i osvojite korisnike ponudama temeljenima na podacima — čak i izvan uređaja.

Vaši ključevi za veću učinkovitost, kvalitetu i inovativnost

Dodane vrijednosti s uslugama temeljenim na podacima

Učinite stanje stroja transparentnim i koristite operativne podatke na ciljan način za nove usluge — na primjer, za uistinu naprednu ponudu održavanja. Praćenje i analiza utemeljena na uvjetima minimiziraju zastoje za održavanje. Sve su to načini na koje možete optimizirati produktivnost svojih rješenja u radu — i nadahnuti svoje korisnike dodatnom dodanom vrijednošću.

Senseye Predictive Maintenance

Sigurnost i kibernetička sigurnost pripadaju zajedno

Siguran stroj ne samo da štiti ljude, već i sebe: od oštećenja, od neovlaštenog pristupa i od napada. S našim integriranim pristupom olakšavamo vam povezivanje sigurnosti i kibernetičke sigurnosti i rano smanjenje rizika — radi veće jasnoće u razvoju, manje prilagodbi i sigurnih i dosljednih rješenja.

Cybersecurity-landig-mhero-1280x720

Rano testirajte virtualnim rješenjima

Otkrijte potencijal digitalizacije za vaš inženjering: Testirajte dizajn, programe i funkcije na virtualnom modelu. To vam omogućuje provjeru i provjeru upravljačke logike, sekvenci pokreta i sigurnosnih funkcija na početku projekta, što rezultira uštedom prerade i manjim naporom. I vi i vaši korisnici imaju koristi od brzog i glatkog puštanja u rad.

Potvrdite program automatizacije pomoću SIMATIC S7-PLCSIM Advanced i SIMIT

Jednostavan dizajn pogonskih rješenja

Želite više dinamičnosti, više preciznosti, više pouzdanosti i više energetske učinkovitosti. Ono što ne želite je više složenosti. Pronađite savršeno rješenje za pogon brzo i jednostavno: simulirajte kućišta opterećenja, profile pokreta i ponašanje sustava u ranoj fazi te dizajnirajte pogone tako da odgovaraju vašim zahtjevima od samog početka — za manje tehničkih rizika i ciljani razvoj.

Obitelj proizvoda SINAMICS pogona s promjenjivom frekvencijom

Električni dizajn strojeva u skladu sa standardima

Bilo da se radi o UL 508A ili IEC standardima: Vaše električno planiranje je spremno i pripremljeno. Jasnim procesima, dosljednim podacima i strukturiranim planiranjem možete pouzdano ispuniti primjenjive zahtjeve, smanjiti moguće izvore pogrešaka i odstupanja te učinkovitije implementirati svoje projekte — za učinkovito i transparentno planiranje, dokumentaciju i odobrenje vaših električnih sustava u skladu sa standardima.

Ubrzajte dizajn upravljačke ploče