Skip to main content
Cette page est générée par traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi choisir SIMATIC WinCC Unified PC ?

SIMATIC WinCC Unified PC offre une évolutivité, une connectivité et un archivage performants quasiment illimités, complétés par de nombreuses options ainsi que des interfaces ouvertes standardisées pour une évaluation flexible des données et une intégration informatique. Il s'agit d'une offre de systèmes HMI et SCADA cohérente, sécurisée et fiable

  • un illimité nombre de points de données,
  • Basé sur SQL archivage des données,
  • une système redondant pour une plus grande disponibilité, et
  • clients illimités pour l'accès à distance.

Principaux avantages

Disponibilité

SIMATIC WinCC Unified PC offre un niveau de disponibilité exceptionnel dès le départ. L'option de redondance unifiée WinCC améliore encore la disponibilité grâce à des stations PC unifiées redondantes pour un fonctionnement ininterrompu.

Flexibilité

Accédez aux interfaces d'Openness Runtime à l'aide de scripts Java et de vos propres applications ou étendez les fonctionnalités standard via des commandes Web personnalisées qui s'intègrent parfaitement au moteur d'exécution SIMATIC WinCC Unified PC.

Intégration

WinCC Unified PC permet un échange de données sécurisé entre l'atelier et le monde informatique via OPC UA ou GraphQL. La connectivité aux courtiers MQTT (publication/abonnement) permet l'échange de données en temps réel grâce aux architectures Unified Namespace (UNS).

Caractéristiques clés

Conteneur unifié pour tablettes et cartes à main Assembly-Line-Control-WinCC

Accès Internet illimité

Les clients Web ne nécessitant aucune maintenance permettent un accès direct à distance via un navigateur Web. Les protocoles de communication sont cryptés et, associés aux certificats, garantissent une sécurité maximale contre tout accès non autorisé. L'utilisabilité uniforme sur toutes les plateformes et tous les services permet de garantir une efficacité opérationnelle optimale pour tous les utilisateurs et tous les rôles au sein de votre organisation.

Clients unifiés WinCC >

Archivage évolutif et à long terme

WinCC Unified PC assure la traçabilité grâce à une fonctionnalité de journalisation intégrée et à une facilité d'utilisation exceptionnelle. En fonction des exigences et de l'application, les informations de processus individuelles ou toutes les informations pertinentes à long terme peuvent être archivées, notamment pour se conformer aux bonnes pratiques de fabrication. Les méthodes de compression sans perte intégrées garantissent des performances maximales avec un minimum de mémoire.

Journalisation unifiée WinCC >

WinCC Unified Database Storage >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
Certifiée SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual

Gestion automatisée de l'électricité, du gaz et des ressources multimédia

SIMATIC WinCC Unified ResCon est un système de gestion de charge intégré pour des ressources telles que l'électricité, le gaz ou les médias. La solution surveille les limites de puissance contractuelles, calcule les tendances et contrôle automatiquement les consommateurs, les générateurs et les systèmes de stockage pour éviter les pics de charge. ResCon permet de surveiller, d'analyser et de créer des rapports sur l'efficacité, ce qui permet de faire preuve de transparence et de réduire les coûts.

Système de gestion des données énergétiques certifié TÜV — pour les rapports ISO 50001
Téléchargez le certificat >

Collaboration dans des configurations distribuées

L'option Collaboration permet aux utilisateurs de relier efficacement les panneaux de confort unifiés HMI et les stations unifiées WinCC basées sur PC dans TIA Portal pour collaborer entre les écrans, les alarmes et les indicateurs de performance clés (KPI). La collaboration permet d'identifier le potentiel d'optimisation en configurant les indicateurs de performance clés et les opérandes des stations liées au moment de l'exécution et en évaluant les messages des stations unifiées WinCC dans le cadre du contrôle des messages au moment de l'exécution.

Collaboration unifiée WinCC >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
SCADA

Archivage des données à long terme

Le module complémentaire SIMATIC WinCC Unified Data Hub fournit aux utilisateurs une solution entièrement intégrée pour le stockage central et à long terme des données des ateliers, ainsi qu'une puissante option de base de données pour archiver de gros volumes de données sur de très longues périodes. Les utilisateurs peuvent définir quelles données doivent être enregistrées et pendant combien de temps elles doivent être stockées, et peuvent exporter et partager des données à des fins d'analyse et de création de rapports.

Serveur hub de données SIMATIC WinCC Unified PC >

Trouvez plus d'informations (PDF) >

Actualités de SIMATIC WinCC Unified

Restez au courant des dernières actualités de SIMATIC WinCC Unified et des offres spéciales, telles que des packs de démarrage attrayants.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-unified-news-visual-640x480

Découvrez comment les autres utilisent WinCC Unified PC

Select...

Connecter la gestion de la production aux systèmes MES

Teletronic a remplacé les HMI des machines isolées par une plateforme SCADA centralisée, permettant une intégration fluide du MES, une gestion de la production rationalisée, des informations sur les performances en temps réel et une efficacité accrue des opérateurs.

L'écran SCADA montre la performance de Teletronic S.r.l.

Questions fréquentes

Un schéma montrant une usine recouverte d'un bouclier de cybersécurité, ce qui indique la sécurité des opérations industrielles.

Cybersecurity pour l'industrie

Security informations

Afin de protéger les usines, les systèmes, les machines et les réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre — et de maintenir en permanence — un concept de sécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens ne constituent qu'un élément de ce concept. Pour plus d'informations sur la sécurité industrielle, rendez-vous sur.