Skip to main content
Cette page est générée par traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais ?

HyperLynx

HyperLynx Signal Integrity

HyperLynx est une solution complète d'intégrité du signal (SI) pour l'exploration numérique à haut débit et la vérification après la mise en page. Les interfaces à double débit (DDR), les canaux série haut débit et les signaux à usage général peuvent être analysés en termes de qualité du signal et de marges opérationnelles.

L'importance de l'intégrité du signal

L'intégrité du signal est l'analyse analogique du comportement de commutation des signaux numériques à haut débit. Ce n'est pas le débit qui détermine si le signal est « haut débit » et doit être pris en compte pour des raisons d'intégrité du signal, mais le débit périphérique du pilote de sortie. Une fois que la longueur électrique (retard) d'un signal dépasse le quart du temps de montée du conducteur, le signal est sujet à des problèmes de réflexion et de sonnerie si les impédances ne sont pas gérées avec soin. C'est à ce seuil que l'intégrité du signal prend de l'importance. Les signaux à faible débit peuvent toujours présenter des problèmes de sonnerie et de réflexion, car l'intégrité du signal dépend du débit périphérique, et non du débit de données.

Dans ce contexte, les débits de signal continuent d'augmenter de façon spectaculaire, les débits périphériques diminuant pour suivre le rythme. Pendant ce temps, les cartes de circuits imprimés (PCB) ne sont pas de plus en plus petites, donc les problèmes d'intégrité du signal se généralisent. 250 ps est un débit de sortie typique pour les appareils modernes ; à ce stade, les traces de plus de 0,375 pouce doivent être prises en compte pour des raisons d'intégrité du signal. La nécessité de prendre en compte l'intégrité du signal est omniprésente dans le design moderne.

Pour permettre aux concepteurs de gérer leurs tâches, de nombreuses interfaces de composants sont basées sur des normes qui définissent la manière dont les signaux doivent être connectés et quelles doivent être leurs caractéristiques électriques. La mémoire DDR et les protocoles de liaison série tels qu'Ethernet en sont de bons exemples. Si les traces du signal sont conformes à ces spécifications et que les composants les respectent ou les dépassent, l'interface devrait travail. Cela dit, de nombreuses normes d'interface spécifient des caractéristiques électriques telles que l'impédance, la perte, la diaphonie, l'inclinaison et l'ouverture des yeux, qui nécessitent une modélisation et une simulation détaillées pour les prévoir. HyperLynx SI est la solution idéale à ces problèmes.

Applications d'intégrité du signal HyperLynx

HyperLynx fournit un ensemble complet d'outils d'intégrité du signal qui simplifient et automatisent l'analyse de l'intégrité du signal. Cela rend les analyses sophistiquées plus accessibles aux concepteurs de systèmes, ce qui permet de rationaliser votre processus de conception et de réduire la charge de travail des experts en SI dédiés.

Select...

Analyse de l'interface DDR

HyperLynx fournit une analyse complète au niveau de l'interface pour les mémoires DDR3-5 et LPDDR3-5, en simulant et en analysant la qualité du signal et les exigences de synchronisation entre les groupes. Comprendre chaque version de la norme de la Solid State Technology Association (JEDEC) en modifiant le flux analytique et les mesures d'analyse en conséquence. HyperLynx modélise l'intégrité du signal et les comportements temporels spécifiques à la manette dans le cadre de l'analyse.

Simulation DDRx Design montrant une simulation de circuit imprimé DDR4.

Vérification progressive

La méthodologie de vérification progressive unique d'HyperLynx vous permet de détecter les problèmes plus rapidement et avec moins d'efforts, ce qui vous permet de tirer le meilleur parti de vos précieux experts en SI. Découvrez comment l'analyse de conformité vous permet d'effectuer des analyses sans utiliser de modèles de simulation des fournisseurs et explorez notre extraction automatique des modèles de canaux après la mise en page, qui garantit que tous les canaux série de la conception peuvent être analysés.

Résumé de l'analyse de l'intégrité du signal de vérification progressive HyperLynx

Éditeur d'empilement intégré

hyperlynx general PCB signal integrity stackup editor for signal integrity analysis

Modéliser correctement un empilement de circuits imprimés est la base de résultats de simulation précis. Les empilements ne sont pas tous identiques ; les matériaux, les propriétés et les dimensions exacts utilisés pour fabriquer la carte doivent être spécifiés pour que les résultats de simulation correspondent à ceux du circuit imprimé réel. Ces informations ne sont généralement pas correctes dans la base de données des circuits imprimés envoyée par les maquettistes, et elles changent souvent lorsqu'un fabricant en particulier est sélectionné pour fabriquer la carte.

L'éditeur d'empilage HyperLynx permet aux concepteurs de gérer les données d'empilage pour s'assurer qu'elles reflètent le tableau tel qu'il sera construit. Ils peuvent afficher et modifier les propriétés de chaque couche indépendamment, spécifier la rugosité de la surface des traces et modifier la géométrie des traces à la suite de la fabrication. L'éditeur d'empilage HyperLynx peut importer des données d'empilage directement depuis Z-Zero Z-Planner, qui permet aux concepteurs de sélectionner des matériaux dans une vaste base de données de matériaux et de modéliser les effets de différents schémas d'assemblage de cartes.

Produits

Analyse de l'intégrité du signal

Questions fréquemment posées à propos d'HyperLynx SI