Skip to main content
Cette page est générée par traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais ?

Pourquoi Drivetrain Analyzer Cloud ?

Tirez parti du cloud pour améliorer le fonctionnement de votre transmission. Drivetrain Analyzer Cloud est une application basée sur l'IA qui optimise les performances, l'efficacité et la fiabilité de votre transmission. Cela permet d'éviter les temps d'arrêt imprévus et de réduire les coûts en analysant en permanence l'état de santé des équipements et la consommation d'énergie. Bénéficiez d'une visibilité mondiale 24h/24 et 7j/7 sur l'état de santé et la consommation d'énergie de l'ensemble de votre flotte distribuée grâce à une interface unique et intuitive.

Avec Drivetrain Analyzer Cloud, vous pouvez connecter facilement tous les composants de la transmission au cloud. Cette application est vraiment prête à l'emploi.

Principaux avantages

Obtenez un retour sur investissement rapide

La maintenance prédictive de votre transmission vous permet de rentabiliser votre investissement en moins d'un an.

Prolonger la durée de vie du produit

Augmentez de 30 % la durée de vie de votre transmission.

Réduire les coûts

Économisez jusqu'à 25 % sur les coûts de maintenance et d'optimisation de votre machine.

Capacités en vedette