Comment rendre la production et la logistique de matériaux d’isolation aussi durables que possible ? IMA a construit pour Recticel un empileur qui maximise la récupération d’énergie électrique et minimise les temps d’arrêt et les pertes de produit.
Traitement rapide et robuste des panneaux isolants
De nombreux problèmes peuvent survenir lors de l’empilage et de l’emballage de panneaux isolants. Les panneaux peuvent se déformer, des pièces peuvent s’effriter, des palettes peuvent se renverser... Dans tous ces cas, les panneaux deviennent inutilisables. Regrettable pour l’environnement comme pour le producteur de panneaux. Voilà pourquoi Recticel a frappé à la porte d’IMA avec des exigences très strictes : l’empileur qu’ils ont commandé devait être extrêmement robuste, rapide et aussi économe en énergie que possible.
« Il se passe beaucoup de choses sur la ligne d’emballage, et vite aussi », déclare Nicolas Vandycke, Project Manager chez IMA. « De temps à autre, nous recevons des plaques de 6 mètres de long, d'une largeur de 60 cm ou 120 cm. Nous les plaçons dans un cadre sous vide et les empilons jusqu'à une hauteur de 75 cm. Nous fixons cette pile et la séparons en morceaux de 60 cm à 3 mètres. Nous saisissons ces morceaux à l'aide d'un très grand chariot élévateur à portique et les plaçons en quinconce sur une palette. Ensuite, nous les enveloppons d'un film plastique et plaçons les palettes sur un convoyeur à rouleaux, où un chariot élévateur les récupère. »

À propos d’IMA et de Recticel
La société belge IMA est un constructeur de machines fort de 38 ans d'expérience, spécialisé dans les machines sur mesure pour divers secteurs tels que l'automobile, la construction, l'alimentation, la logistique, l'assemblage, etc.
Recticel est un spécialiste international des applications d’isolation et de mousse, actif dans plus d’une vingtaine de pays. Sur son site de Bourges, en France, l’entreprise produit des panneaux isolants pour le secteur de la construction.