Skip to main content
Cette page est générée par traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais ?
Hero - Key Visual - Sous-station numérique

Modernisez le réseau grâce à des sous-stations numériques

Une solution rentable, évolutive et sécurisée pour répondre à la demande croissante d'énergie et au besoin urgent de moderniser l'infrastructure énergétique américaine

Image - Lignes électriques à haute tension - 640 x 360

Webinaire : Sous-station numérique avec Process Bus

Découvrez comment la protection avancée, l'architecture des bus de processus et les relais universels remodèlent le réseau moderne.

Le défi et la solution

La convergence des transports électrifiés, des centres de données à grande échelle, des fabricants, de l'augmentation du chauffage et de la climatisation et des ressources énergétiques distribuées entraîne une évolution spectaculaire de la demande d'électricité. Les services publics sont désormais confrontés au défi de déployer une infrastructure qui soit non seulement évolutive et résiliente, mais également interopérable et évolutive.

Pour relever ces défis, Siemens propose des solutions de bout en bout intégrant les avancées technologiques, la standardisation et le déploiement rapide avec un haut degré de fiabilité, de sécurité et de rentabilité.

Les avantages des sous-stations numériques

Améliorer la fiabilité et la résilience du réseau

Les sous-stations numériques renforcent la fiabilité, la résilience et la sécurité des services publics grâce à la surveillance des actifs en temps réel, à la maintenance prédictive et à une architecture tolérante aux pannes. Les réseaux à fibres optiques et les appareils intelligents permettent une détection et une restauration rapides des pannes. Les conceptions modulaires réduisent l'exposition aux risques liés aux hautes tensions, tandis que la cybersécurité et les diagnostics à distance améliorent la protection. Les innovations de Siemens, telles que le SIPROTEC 5 DigitalTwin, et l'utilisation de la conception conforme à la norme IEC 61850 rationalisent encore l'ingénierie, les tests, l'installation et les opérations, ce qui permet un déploiement rapide et une rentabilité significative.

Graphic illustrating half the benefits of digital substations.
Image of man in PPE in power plant setting.

Améliorer la sécurité des travailleurs

La technologie des bus de processus et les unités de fusion modulaires (MU) minimisent le câblage en cuivre et réduisent l'exposition aux circuits haute tension de la sous-station. Cette architecture réduit les risques de choc électrique, d'arc électrique et d'incendie, tandis que les diagnostics avancés et la télémaintenance protègent davantage le personnel et les actifs.

Déploiement rapide

Les conceptions de sous-stations numériques préfabriquées standardisées et les solutions clé en main proposées par Siemens EPC permettent un déploiement rapide et reproductible et des mises à niveau simplifiées. Les solutions conteneurisées et l'ingénierie par zones minimisent le temps et la complexité de l'installation, permettant aux services publics de répondre rapidement à l'évolution des exigences du réseau. L'approche de Siemens permet de renforcer l'efficacité du déploiement et d'obtenir des avantages cumulés, tout en répondant à la nécessité de déployer rapidement plusieurs centrales électriques.

substation image with yellow
Digital substation benefits graphic 2

Réduire les dépenses d'investissement et d'exploitation

Les sous-stations numériques Siemens permettent de réaliser d'importantes économies en réduisant le câblage parallèle et en minimisant l'encombrement des sous-stations. L'ingénierie et les configurations standardisées et les solutions conteneurisées réduisent l'ingénierie et la main-d'œuvre et minimisent les risques d'erreur humaine. La maintenance prédictive et à distance, la réduction du nombre de panneaux et la rationalisation du dépannage réduisent les coûts opérationnels tout au long du cycle de vie des actifs.

Carte des États-Unis 640 x 360

Êtes-vous prête à ouvrir la voie à la gestion de l'énergie du futur ?

Entrez directement en contact avec votre expert ou votre représentant commercial local pour entamer la conversation !

Un périphérique SICAM SIPROTEC5 sur fond bleu foncé.

Centre de retour et de réparation pour la protection et l'automatisation

Pour optimiser la disponibilité, il faut remédier aux temps d'arrêt de toute urgence

Recevez un appareil de remplacement entièrement configuré dans les 48 heures

Resources pour les ingénieurs en protection et en automatisation