Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Personne assise devant l'ordinateur portable affichant le configurateur SIPROTEC 5

Vous voulez votre 3AH4 en moins de 60 secondes ?

Personnalisez votre produit parfait en quelques clics et avec une visualisation de produits 3D en temps réel.

Pourquoi 3AH4 pour les opérations fréquentes ?

Conçus spécifiquement pour les applications qui exigent un grand nombre d'opérations de commutation, les disjoncteurs Siemens 3AH4 pour les opérations fréquentes offrent une endurance de qualité industrielle avec un entretien minimal. Sa technologie d'interrupteur à vide permet jusqu'à 45 000 opérations de commutation sans maintenance. Avec l'entretien planifié effectué, le 3AH4 restaure la pleine performance pour 45 000 opérations supplémentaires, ce qui donne une capacité totale de cycle de vie de 90 000 opérations de commutation.

  • jusqu'à 24 kV
  • jusqu'à 40 kA
  • jusqu'à 3150 A
  • jusqu'à 90 000 opérations
Disjoncteur à vide MV pour opérations fréquentes - 3AH42 jusqu'à 24 kV - retour

Principaux avantages

Durabilité élevée

Jusqu'à 90 000 opérations de commutation avec un entretien simple.

Maintenance prévisible

Des intervalles de service clairs réduisent les surprises et simplifient la planification.

Coûts d'exploitation réduits

Moins de pièces de rechange pour des économies soutenues tout au long du cycle de vie.

Vous cherchez des disjoncteurs de four à arc ?

En savoir plus sur notre portefeuille 3AH4 pour les applications de fours à arc.

Disjoncteur à vide MV pour fours à arc - 3AH43 jusqu'à 40 kA, 40,5 kV, 4.000 A - avant