Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Personne assise devant l'ordinateur portable affichant le configurateur SIPROTEC 5

Vous voulez votre 3AH4 en moins de 60 secondes ?

Personnalisez votre produit parfait en quelques clics et avec une visualisation de produits 3D en temps réel.

Pourquoi disjoncteurs de four à arc 3AH4 ?

La gamme de disjoncteurs de four à arc 3AH4 de Siemens est spécialement conçue pour répondre aux demandes implacables de la production d'acier — où les fours effectuent régulièrement plus de 100 cycles de commutation par jour et nécessitent à la fois une fréquence de commutation élevée et une capacité de puissance élevée.

Optimisé pour les fours de petite et moyenne taille jusqu'à 200 MVA, et adaptable grâce à des configurations parallèles pour les grandes installations, le 3AH4 offre endurance et tranquillité d'esprit là où c'est le plus important.

  • jusqu'à 40,5 kV
  • jusqu'à 40 kA
  • jusqu'à 4000 A
  • jusqu'à 120 000 opérations
Disjoncteur à vide MV pour opérations fréquentes - 3AH42 jusqu'à 24 kV - retour

Principaux avantages

Durabilité prolongée

Jusqu'à 120 000 opérations de commutation avec un entretien simple.

Maintenance prévisible

Des intervalles de service clairs réduisent les surprises et simplifient la planification.

Fiabilité évolutive

Les conceptions modulaires et parallèles évoluent vers des cotes plus élevées tout en préservant des performances fiables.