Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi les disjoncteurs ferroviaires 3AH47 ?

Les disjoncteurs à vide Siemens 3AH47 sont conçus pour l'électrification des lignes de chemin de fer, offrant la robustesse et la sécurité que les opérateurs exigent pour les sous-stations de traction et les sites d'alimentation. Basé sur la plate-forme modulaire 3AH éprouvée, le 3AH47 combine la fiabilité d'un large portefeuille testé sur le terrain avec la flexibilité nécessaire pour couvrir les besoins mondiaux de traction.

  • jusqu'à 27,5 kV
  • jusqu'à 50 kA
  • jusqu'à 2500 A
  • jusqu'à 60 000 opérations
Disjoncteur à vide MV pour applications ferroviaires - 3AH47 unipolaire, jusqu'à 27,5 kV - avant

Principaux avantages

Compatibilité globale

Couvre les systèmes 16,7, 25 et 50/60 Hz pour les projets d'électrification dans le monde entier.

Durabilité élevée

Jusqu'à 60 000 opérations de commutation avec un entretien simple.

Défaillance rapide des pannes

Débranchement du condensateur en option pour sauver votre réseau.