Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Tunnel numérique : Construisez plus vite. Orez plus en toute sécurité.

Prêt avant qu'il ne soit construit : Profitez de la numérisation pour vos projets de tunnels. La numérisation vous permet d'ouvrir vos tunnels plus rapidement et de les exploiter plus en toute sécurité. En collaboration avec Siemens, tirez parti des avantages du tunnel numérique — de la conception et de l'ingénierie à la mise en service et à l'exploitation.

Pourquoi Digital Tunnel ?

Qu'il s'agisse d'un tunnel routier ou ferroviaire, d'une nouvelle construction ou de la rénovation d'un système de tunnels existant : Chaque projet de tunnel est un défi de planification et technique qui nécessite le respect d'un calendrier et d'un budget serrés. Compte tenu des nombreuses interfaces et disciplines qui doivent être coordonnées et de l'augmentation constante du trafic, c'est presque impossible sans l'aide de solutions numériques.

Le tunnel numérique offre de réels avantages

La numérisation optimise l'ensemble du cycle de vie du tunnel. Les gains d'efficacité et de temps obtenus grâce à la virtualisation sont payants aux étapes de conception, d'ingénierie et de mise en service. Les avantages en termes de sécurité et de disponibilité sont au premier plan dans le fonctionnement réel.

Avertissement blanc

Réduction des erreurs

Les projets de tunnels deviennent de plus en plus complexes. Cela peut rapidement avoir un impact sur le taux d'erreur. Les solutions numériques aident à prévenir les erreurs grâce à des données transparentes, des simulations et des premiers essais virtuels.

Gin de temps blanc

Économies de temps

Les tunnels ne sont pas planifiés, construits ou modernisés du jour au lendemain — et chaque retard entraîne rapidement plus de retards. Avec le jumeau numérique, vous pouvez gagner du temps dans toutes les phases du projet : par exemple, en identifiant les risques à un stade précoce.

Économies de coûts blanc

Rendement

Le coût d'un projet de tunnel est énorme. Le potentiel du tunnel numérique est considérable : Le groupe de travail BIM de l'UE suppose que la numérisation peut économiser 13 à 21 % sur les coûts de planification et de construction et 10 à 17 % sur les coûts d'exploitation.

Optimisez votre tunnel grâce à la numérisation

Dessin au trait couleur pétrole d'un tunnel routier à deux voies avec infrastructure en hauteur et deux véhicules sur fond sombre.

Avantages pour les concepteurs

  • Le jumeau numérique aide les planificateurs et les opérateurs à concevoir conjointement le tunnel.
  • Les textes normalisés des spécifications d'appel d'offres minimisent les efforts et facilitent les comparaisons d'offres.
  • Les interfaces ouvertes permettent une connexion simple des concepts de planification numérique à l'automatisation.

Téléchargez les spécifications de l'appel d'offres rapidement et facilement

Avantages pour les intégrateurs de systèmes

  • Merci à la PORTAIL TIA, toutes les tâches d'ingénierie dans le projet de tunnel peuvent être normalisées, réduisant ainsi les interfaces et permettant une exécution plus rapide du projet.
  • La simulation et la mise en service virtuelle permettent d'économiser du temps et de l'argent lors de la mise en service réelle.
Dessin de ligne couleur pétrole d'un tunnel routier à deux voies avec une infrastructure en hauteur montrant la ventilation et l'éclairage.
Dessin de ligne couleur pétrole d'un tunnel routier à deux voies avec infrastructure en hauteur montrant la ventilation et l'éclairage

Avantages pour les opérateurs

  • Le jumeau numérique permet une modernisation et une optimisation continues du tunnel sans compromettre son fonctionnement continu.
  • Un concept complet de défense en profondeur protège complètement le tunnel contre les cyberattaques internes et externes.
  • Une surveillance efficace des tunnels — qui peut être effectuée n'importe où — assure la transparence et la notification précoce des pannes potentielles afin de garantir le bon fonctionnement du tunnel.

Découvrez comment les autres profitent du tunnel numérique

Quatre techniciens en équipement de sécurité jaune debout devant l'entrée du tunnel Beveren.

Equans & Besix Unitec

Beveren Tunnel : À l'épreuve du temps en un temps record grâce au jumeau numérique

Le tunnel Beveren, vieux de 40 ans, une artère vitale pour le port d'Anvers avec 15 millions de véhicules par an, avait besoin d'une rénovation complète en termes de sécurité et de durabilité. Grâce à un jumeau numérique, il s'est transformé en tunnel le plus moderne de Belgique en moins de deux ans. la technologie Siemens contrôle désormais intelligemment et automatiquement tous ses systèmes.