L'arène high-tech SAP Garden est située au cœur de Munich.
Avec son éclairage, son contrôle de la température de la glace et sa climatisation, un aréna de haute technologie pour le hockey sur glace et d'autres sports a des besoins énergétiques particulièrement élevés. Cela doit être assuré par une alimentation puissante, efficace et disponible en continu. Dans le même temps, la solution devrait s'intégrer parfaitement dans l'ensemble du projet, à la fois à la phase de planification et pendant l'exploitation. Une solution éprouvée et fiable est cruciale pour cela.
Lors de la sélection d'un partenaire fiable pour l'alimentation électrique dans la gamme moyenne et basse tension pour le projet SAP Garden, nous avons accordé une grande valeur à un système global compact et cohérent. Il était particulièrement important de choisir un système de distribution d'énergie que nous connaissions déjà et sur lequel nous pouvions compter sans hésitation. C'est pourquoi nous avons opté pour les solutions de Siemens.
Une nouvelle arène multifonctionnelle est en cours de construction dans le parc Olympia de Munich, le SAP Garden, qui sera la nouvelle maison du club de hockey sur glace EHC Red Bull Munich. Couvrant plus de 22 000 mètres carrés, ce sera un stade polyvalent avec de l'espace non seulement pour plus de 11 500 spectateurs assis et debout, mais aussi pour diverses zones d'training. Avec plus de 120 ans d'expérience, heinemann est parfaitement adapté pour l'expansion électrotechnique du projet. Une entreprise d'électricité certifiée, elle met en œuvre des solutions innovantes qui sont adaptées à toutes les exigences en génie électrique du complexe.

L'arène high-tech SAP Garden est située au cœur de Munich.

En tant qu'installateur spécialisé pour le métier de génie électrique, heinemann est responsable de l'ensemble de l'usine et de la planification de l'assemblage, de l'installation et de la maintenance des systèmes électriques. En plus de fournir les systèmes électriques, les systèmes informatiques, le courant haute et basse tension et la technologie de transmission TV, heinemann est également responsable des domaines liés à la sécurité, qui comprennent les systèmes d'alarme incendie et d'alarme vocale, les systèmes de surveillance vidéo et de sécurité, les systèmes d'alarme anti-intrusion et le centre de contrôle pour la police et les pompiers.
Heinemann opte pour nos solutions éprouvées, durables et testées par les normes. Il s'agit notamment des systèmes moyenne tension NXAIR C, des cartes de distribution d'énergie basse tension SIVACON S8 et des systèmes de jonction de barres omnibus SIVACON 8PS. Les systèmes modulaires se combinent pour former une solution intégrée. Pendant la phase de planification, le portefeuille de logiciels SIMARIS garantit que la planification de l'alimentation s'intègre parfaitement dans le reste du processus de planification du bâtiment.

Deux appareillages moyenne tension isolés NXAIR C, chacun d'une puissance de 5 MW, offrent un haut niveau de sécurité d'approvisionnement pour le domaine high-tech, une protection individuelle et répondent aux exigences de la norme IEC 62271-200.

La carte de distribution d'énergie basse tension modulaire SIVACON S8 est installée dans l'arène multifonctionnelle dans une conception double avant compacte et peu encombrante. Les systèmes ont également une configuration redondante.

Les systèmes de jonction de barres omnibus SIVACON 8PS assurent une distribution fiable de l'énergie à partir de cartes de distribution basse tension. Ils impressionnent par leur résistance élevée aux courts-circuits et leur faible charge de feu.
Le paysage des outils SIMARIS soutient les planificateurs électriques de heinemann dans la mise en œuvre de solutions sécuritaires, efficaces et numériques. Les outils de planification SIMARIS contribuent non seulement à des économies de temps et de coûts dans la planification et la configuration, mais contribuent également à augmenter l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance. Les BIM data peuvent être extraites de SIMARIS à la fois comme prévu et tel que construit. Cela signifie que les jumeaux du système numérique peuvent être intégrés de manière transparente dans les jumeaux de bâtiment numériques.

Les planificateurs, les opérateurs, les organisateurs d'événements et les visiteurs bénéficient des solutions d'alimentation fiables. Le système de trunking bus compact permet d'utiliser l'espace disponible de manière efficace, ce qui réduit les coûts d'investissement.