Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Cybersécurité certifiée pour les disques SINAMICS

Au fur et à mesure que l'informatique et l'OT convergent, les cybermenaces évoluent. Les lecteurs de nouvelle génération SINAMICS fournissent des fonctions de sécurité intégrées pour les architectures réseau modernes. Protégez vos actifs industriels avec une sécurité résiliente et pérenne intégrée directement dans le disque SINAMICS.

Une approche structurée de la Cybersecurity

Un processus continu de gestion des risques est la base d'une machine ou d'une usine sécurisée. Ce processus a une structure claire :

  • Identifier et analyser les risques potentiels
  • Définir et mettre en œuvre les mesures d'atténuation appropriées
  • Vérifier l'efficacité de ces mesures grâce à un audit de sécurité

Un élément clé de ces mesures est le concept de défense en profondeur. Cette approche de sécurité multicouche combine plusieurs niveaux de protection coordonnés pour fournir une protection complète contre les cyberattaques. Pour prendre en charge les architectures sécurisées des machines et usines actuelles et de prochaine génération, les disques SINAMICS comprennent des fonctions de sécurité intégrées certifié jusqu'à la capacité de niveau de Security 2 (SL‑C 2), conformément à la CEI 62443‑4‑2.

Principaux avantages

Gestion des utilisateurs et contrôle d'accès

Avec le système intégré de gestion des utilisateurs et de contrôle d'accès (UMAC), vous pouvez protéger vos disques de manière fiable contre les accès non autorisés en définissant qui est autorisé à effectuer quelles actions.

Sécuriser par défaut

Seules les fonctions essentielles sont activées et déjà configurées avec des paramètres par défaut sécurisés. Si nécessaire, vous pouvez ajuster ou resserrer davantage ces paramètres à l'aide de l'Assistant de Security pour améliorer encore plus la sécurité.

Vérification de l'intégrité et de l'authenticité

Cela protège contre le chargement de microprogrammes et de données non fiables ou manipulés dans le lecteur.

Vue d'ensemble des fonctions de sécurité intégrées

La prochaine génération de lecteurs SINAMICS fournit un ensemble complet de fonctions de sécurité intégrées conçues pour protéger les appareils, les données et les communications tout au long du cycle de vie du disque.

Une puce de sécurité intégrée stocke les clés privées directement dans le lecteur SINAMICS

Chip de sécurité intégré

Les données de disque très sensibles sont protégées à l'aide d'une puce de sécurité intégrée.

La sauvegarde et la restauration permettent une restauration rapide des données de votre disque SINAMICS

Sauvegarde et restauration

Permet une restauration rapide de la configuration du disque en cas de service ou après une attaque. Les données sensibles du lecteur peuvent être stockées cryptées dans la sauvegarde.

Réacheminer les événements de sécurité via la prise en charge intégrée du protocole Syslog

Journal des événements de Security

Les événements de Security peuvent être stockés localement sur le disque et/ou envoyés à un serveur syslog pour des analyses d'attaques possibles.

Une icône de loupe bleu foncé encerclant un emblème de bouclier bleu marine vif et à carreaux noirs.

Gestion des vulnérabilités

Fournit de la transparence sur les failles de sécurité : Vous recevez des notifications actives sur les vulnérabilités critiques et pouvez prendre des contre-mesures immédiates.

Communication protégée entre les appareils

Communication robuste et protégée

Assure une communication verticale sécurisée, par exemple entre TIA Portal ou Client Web et le lecteur, la communication IIoT via OPC UA, ainsi que la transmission d'événements de sécurité via Syslog.

Notre processus de développement et nos fonctionnalités de sécurité sont certifiés

Sécurité certifiée

Nos produits sont développés selon un processus de développement sécurisé certifié indépendamment par TÜV SÜD sur la base de la CEI 62443‑4‑1. Les fonctions de sécurité intégrées sont certifiées par UL Solutions selon IEC 62443‑4‑2 SL‑C 2.

Gamme de produits d'entraînement à fréquence variable SINAMICS

Des disques SINAMICS pour toutes les classes de puissance et de performance

Découvrez la gamme complète de SINAMICS et trouvez le bon lecteur pour vos applications de nouvelle génération.

Exemple d'application

SINAMICS Cybersecurity intégrée dans la pratique

La prochaine génération de variateurs de fréquence SINAMICS offre des fonctions de sécurité complètes. Cette page fournit des informations détaillées sur les fonctionnalités de cybersécurité disponibles et comment les configurer et les utiliser de manière optimale pour vos disques.

Apprenez à travers un exemple pratique :

  • Implémentation sécurisée de l'UMAC dans TIA Portal
  • Accès protégé au serveur Web pour les lecteurs SINAMICS
  • Y compris un guide de configuration pratique
SINAMICS Security Integrated offre des fonctions de sécurité et de données centrées sur l'utilisateur.

Questions fréquemment posées et guides pratiques