Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SIMOTICS S-1FK2 et 1FT2 ?

SIMOTICS S-1FK2 et S-1FT2 avec SINAMICS S120/S220 offrent un contrôle de mouvement précis et flexible. S-1FK2 offre une conception compacte et une dynamique élevée pour une accélération rapide et un positionnement précis dans les configurations critiques pour l'espace. S-1FT2 offre une inertie plus élevée et une stabilité robuste pour les charges lourdes. Les connecteurs rotatifs, les câbles préfabriqués et l'intégration sans soudure de SINAMICS permettent une mise en service rapide.

6e754972-f0b1-4af4-b5b8-235ffb322af5 - p-d211-xx-01326v-transparent-bg-mhero-1280x720

Accélérer les cycles des machines

Des performances dynamiques élevées et une faible inertie permettent une accélération rapide pour un positionnement précis et rapide dans la manutention et la production d'emballages.

Maximiser les performances avec la bonne classe d'inertie

Les séries SIMOTICS S-1FK2 et S-1FT2 offrent 3 gammes d'inertie sur mesure - inertie faible, moyenne et élevée - offrant le juste équilibre entre capacité d'accélération, stabilité et performances de contrôle pour toutes les tâches et la conception de machines.

Simplifier l'intégration et la mise en service

Les connecteurs rotatifs avec SPEED-CONNECT, les interfaces Drive-CLIQ robustes et la plaque signalétique électronique du moteur permettent un montage rapide, une connectivité SINAMICS S120/S220 sans couture et une mise en service efficace.

Spécifications clés

Série de produits

SIMOTICS S-1FK2 (CT, HD, SALUT)

SIMOTICS S-1FT2 (CT, HD)

Refroidissement

Refroidissement naturel

Refroidissement naturel ; Ventilation forcée

Puissance nominale

0,26 - 7,1 kW

0,26 — 15,7 kW

Vitesse nominale

jusqu'à 6 000 tr/min

jusqu'à 6 000 tr/min

Couple nominal

34.5 Nm

0,4 — 58 Nm

Capacités en vedette

Maximiser la précision dans chaque tâche de mouvement

Des codeurs haute résolution, une ondulation à faible couple et une conception de moteur très dynamique permettent un fonctionnement fluide, un positionnement précis et une excellente qualité de processus dans toutes les applications, des machines-outils à la manutention et à l'emballage.

0def674b-e757-4d51-aea6-9986835724d9 - p-d011-xx-01555v grand

Intégration avec SINAMICS S120/S220

La connexion à deux câbles avec rétroaction Drive-Cliq sur le connecteur de signal offre un contrôle et des diagnostics sans faille.

a74bb9c2-a163-4ce7-a6ab-673789055a6c - Connexions S120-Drive-CLIQ d'origine

Connectez-vous rapidement avec des connecteurs rotatifs

Les connecteurs ronds métalliques rotatifs et SPEED-CONNECT permettent un routage flexible et un assemblage reproductible sécurisé.

fcbf8d3b-7367-4c87-b166-eb14a15cea54 - p-d211-xx-00346v grand

Découvrez comment les autres utilisent SIMOTICS S-1FK2

Dallan S.p.A. | Un système de profilage entièrement électrique

Le fabricant italien de machines Dallan s'apprête à livrer sa première machine de formage de rouleaux entièrement électrique. Cette machine illustre les défis liés au passage du mode hydraulique au mode électrique et les avantages que cela procure. En savoir plus sur le rôle joué par la technologie Siemens dans le processus.

f646d822-9956-4db8-8691-268062859901 - Dallan-Coil original

Foire aux questions

Détails du produit

Assistance