Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Simcenter

Technologies

Combinez diverses technologies de simulation de pointe dans une seule plateforme.

Déployer des modèles de simulation système dans divers environnements

Tirez parti des meilleures technologies de simulation de sa catégorie avec Simcenter. La plateforme dispose de plusieurs capacités numériques, y compris un solveur reconnu, des fonctionnalités d'analyse approfondie des performances, ainsi que de puissantes fonctionnalités de partitionnement discret et de traitement parallèle. De plus, Simcenter permet de couvrir toutes les phases modèle-in-the-loop (MiL), software-in-the-loop (SiL) et hardware-in-the-loop (HuL), grâce à des bibliothèques compatibles en temps réel, et à être rationalisé par de nombreux outils de simplification de modèle. Les modèles Simcenter peuvent être exportés vers un minimum d'une douzaine de cibles en temps réel.

L'intégration 1D/3D transparente est assurée par des capacités conviviales d'analyse par éléments finis (FEA) /méthode des éléments finis (FEM) et de conception assistée par ordinateur (CAO), et par de nombreuses interfaces dédiées avec des outils de dynamique des fluides computationnelle (CFD) ou de simulation multi-corps (MBS). Simcenter prend en charge tous les modes de couplage de la norme d'interface de maquette fonctionnelle (FMI). Son interface générique de co-simulation permet un couplage personnalisé avec des codes internes ou hérités. Et en fin de compte, la prise en charge du langage Modelica offre l'avantage clé de combiner le meilleur des approches de modélisation causale et acausale au sein d'une seule plateforme.

Livrer pour CAE Value AB

Eric Wendeberg et Kim Bladh, consultants techniques principaux chez CAE Value AB, expliquent comment ils utilisent Simcenter Amesim et Simcenter HEEDS pour effectuer l'équilibrage multi-attributs des véhicules hybrides.

Capacités technologiques