Les tests de contrôle des vibrations sont une étape cruciale dans le processus de validation d'un produit, garantissant que le composant ou l'assemblage peut résister aux vibrations se produisant dans les conditions de fonctionnement réelles pour lesquelles il est conçu. Les ingénieurs doivent se conformer à diverses normes et environnements de qualification des vibrations pour certifier une large gamme d'appareils de différentes échelles et tailles, nécessitant un processus sûr, hautement efficace et flexible en place.
Pour assurer un processus de certification simplifié, Simcenter propose un ensemble unique pour reproduire avec précision et réalisme les vibrations que votre produit subira au cours de sa durée de vie complète avec un test de shaker. Notre solution haut de gamme combine le meilleur matériel d'acquisition de sa catégorie avec des modèles logiciels prédéfinis pour effectuer des tests d'agitation en boucle fermée avec divers profils d'excitation d'entrée, allant du sinus standard au sinusoïdal aléatoire, en passant par les chocs et le sinus suivi.
Effectuez des tests de contrôle des vibrations en toute confiance, de la configuration à l'identification et à la vérification du système, en utilisant une seule plateforme pour la mesure, le traitement et l'analyse. Notre solution offre un environnement évolutif et flexible accessible aux ingénieurs de différents niveaux d'expertise. Le contrôle des vibrations Simcenter assure une traçabilité complète des données et des résultats expérimentaux et stimule la collaboration et la communication avec des collègues ayant des antécédents et des niveaux d'expertise variés.

Simcenter
Simcenter SCADAS hardware
Gagnez en productivité pour la mesure multiphysique avec une large gamme de matériel d'acquisition de données de test, des unités portables aux systèmes de laboratoire à grand nombre de canaux.