Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Simcenter Multiscale Designer ?

Simcenter Multiscale Designer permet aux ingénieurs de développer des modèles de matériaux précis et efficaces sur le plan informatique, de l'isotrope homogène à l'anisotrope hétérogène. En faisant le pont entre le comportement des micro-constituants et les performances structurelles à l'échelle macroéconomique, il fournit un véritable aperçu des matériaux sur les composites continus, tissés et à fibres courtes.

Simcenter Multiscale Designer accélère la validation de la conception et réduit les coûts de certification, en s'intégrant de manière transparente aux principaux solveurs FEA.

simcenter-multiscale-designer-pour-produit-intro-original-1017x631

Capacités en vedette

Micromécanique du modèle de commande réduite (ROM)

Simcenter Multiscale Designer combine des cellules unitaires 3D FEA avec un modèle à commande réduite pour offrir une précision et une efficacité de calcul supérieures. Un processus intuitif développe des modèles de matériaux à échelle unique ou multi-échelle, de l'isotrope cassant/ductile à l'anisotrope hétérogène. Les flux de travail direct et inverse dérivent des propriétés homogénéisées à partir de constituants ou rétro-calculent les propriétés des constituants à partir d'un comportement connu.

capacité de concepteur multiéchelle simcenter de mécanics promo 640x480

Bibliothèque de cellules d'unités paramétriques

Construisez rapidement des cellules unitaires à partir d'une bibliothèque paramétrique complète couvrant les formes de produits continues, tissées, hachées et renforcées par des particules ou importez de manière transparente à partir de Simcenter Optistruct (.fem). Les flux de travail d'homogénéisation anticipée et d'optimisation inverse sont entièrement pris en charge, de sorte que chaque étape de la modélisation multi-échelles s'effectue sans effort au sein d'une seule interface graphique simplifiée.

simcenter multiscale designer, capacité paramétrique, bibliothèque cellulaire promotionnelle 640x480

Développement de modèles de matériaux de moulage par injection

Développer des modèles précis de matériaux anisotropes pour les composites moulés par injection à fibres courtes en intégrant des tenseurs d'orientation des fibres. Simcenter Multiscale Designer tient compte de la variabilité de la distribution des fibres et de la rigidité et de la résistance dépendantes de l'orientation pour permettre des prédictions structurelles haute fidélité pour les composants en plastique moulés par injection.

Simcenter multiscale designer à capacité promotionnelle de développement de modèle de matériau de moulage par injection 640x480

Analyse stochastique

Quantifier l'impact de la variabilité géométrique et des matériaux à l'échelle microscopique sur la performance structurelle à l'échelle macroéconomique à l'aide de méthodes stochastiques Monte Carlo et à grille clairsemée. Simcenter Multiscale Designer calcule les fonctions de distribution de probabilité pour les propriétés homogénéisées et dérive directement les valeurs admissibles de base A et B — pour permettre des workflows de certification virtuels. Réduisez les tests physiques, les coûts et le délai de qualification.

promo d'analyse stochastique de la capacité de concepteur multiéchelle simcenter 640x480

Intégration transparente du solveur FEA

Les bases de données intégrées sur les constituants et les matériaux multi-échelles couvrent les métaux, les polymères et les fibres, avec des modèles validés par rapport au NIAR NCAMP/AGATE. Les modèles de matériaux sont parfaitement intégrés dans Simcenter Optistruct, Simcenter Radioss, et des matériaux définis par l'utilisateur prêts à l'emploi pour Amaqus. Accélérez les flux de travail de simulation structurelle et offrez une précision constante dans chaque environnement de solveur.

Simcenter multi-échelles, capacité de concepteur multiéchelle, intégration transparente de solveur d'argent promotionnel 640x480