Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Simcenter Material Data Center ?

Simcenter Material Data Center est une plateforme complète alimentée par l'IA qui unifie les données multidisciplinaires sur les matériaux tout au long du cycle de vie du produit, permettant aux ingénieurs d'accéder à des propriétés validées prêtes pour la simulation avec une traçabilité complète.

Les outils intégrés pilotés par l'IA comblent les lacunes dans les données sur les matériaux pour rationaliser la sélection des matériaux, réduire les coûts de test et améliorer la précision de la conception grâce à une intégration transparente de la CAx et à une collaboration à l'échelle de l'entreprise.

Un graphique numérique dynamique présentant le concept d'un centre de données sur les matériaux, avec des graphiques et des lignes brillantes interconnectés, symbolisant le flux de données et les propriétés des matériaux.

Débloque des renseignements matériels à l'échelle de l'entreprise

Consolidez les données matérielles propriétaires et fournisseurs dans une plateforme sécurisée et évolutive avec un accès basé sur les rôles et un contrôle de version vérifiable, permettant à chaque équipe d'avoir une source unique de vérité pour des décisions plus rapides et plus confiantes.

Accédez à des cartes de matériel prêtes pour la simulation

Générez automatiquement des cartes de solveur prêtes pour la CAX pour Siemens et toutes les principales plates-formes CAE, éliminant ainsi la saisie manuelle et la conversion d'unités, permettant aux ingénieurs d'accélérer la configuration et l'analyse de la simulation du concept à la validation.

Intégrer l'innovation matérielle alimentée par l'IA

Tirez parti de l'IA et de l'apprentissage automatique pour générer des modèles de matériaux haute fidélité, débloquer des informations basées sur les données, prédire les propriétés manquantes et découvrir des alternatives aux matériaux. Réduire les coûts des tests physiques et accélérer les cycles de conception.

Capacités en vedette

La bibliothèque matérielle la plus complète de l'industrie

Exploiter plus de 90 000 ensembles de données sur les métaux, les polymères, les composites et les matériaux avancés provenant de plus de 400 producteurs mondiaux et de banques de données réputées conformes aux normes de l'industrie. Avec des propriétés multi-domaines — structure, fatigue, thermique, optique, électromagnétique et manufacturière — les ingénieurs ont tout ce dont ils ont besoin pour la simulation haute fidélité en un seul endroit, éliminant ainsi la recherche fastidieuse sur des sources disparates.

promotion 640x480 de la bibliothèque de matériaux simcenter la plus complète de l'industrie des centres de données matériels simcenter

Recherche et comparaison de matériel alimentées par l'IA

De la première recherche à la sélection finale, les fonctions intuitives de recherche, de filtrage et de comparaison permettent de trouver facilement le bon matériau en ce qui concerne la conformité environnementale, les performances et les spécificités du fournisseur. Visualisez les compromis sous forme de tableau ou de graphique polaire et exploite la puissance de notre copilote génératif d'IA pour des conseils conversationnels et contextuels, permettant une sélection de matériaux plus intelligente et basée sur les données.

Simcenter Material Data Center Promo de recherche et de comparaison de matériel alimentée par l'IA 640x480

Plateforme évolutive, sécurisée et configurable

Déployée en tant qu'instance SaaS ou sur place, la plateforme s'adapte à votre environnement avec un contrôle d'accès strict basé sur les rôles et une gestion des révisions robuste, assurant une traçabilité complète des données. Une plateforme low-code, sans code avec une structure de données flexible gère de manière transparente des ensembles de données expérimentales, statistiques et prêts pour les solveurs - réunissant les équipes mondiales sur une vérité matérielle fiable, à tout moment et en tout lieu.

promotionnelle 640x480, plateforme de data center simcenter, évolutive, sécurisée et configurable

Intégration transparente avec l'ecosystem CAE existant

Accédez aux données matérielles du Simcenter Material Data Center directement dans Simcenter Hypermesh, Simlab, Inspire, Inspire Mold, Inspire Extrude, Feko et Material Modeler via des plug-ins intégrés. Cette intégration transparente répertorie automatiquement les matériaux adaptés à l'application, permettant aux ingénieurs de télécharger directement des cartes de matériaux prêtes pour CAE — maximisant ainsi la productivité dans leur environnement de simulation existant.

intégration transparente du centre de données simcenter matériel avec la promotion 640x480 de l'ecosystem CAE existant

Connectivité d'entreprise rationalisée et gouvernance des données

Intégrez de manière transparente Simcenter Matérial Data Center aux systèmes SAP, PLM et ERP grâce à de puissantes APIs, établissant ainsi un fil numérique robuste dans toute votre entreprise. Activez l'échange de données automatisé et régi entre les plateformes pour éliminer les silos, maintenir la cohérence des données et appliquer la conformité réglementaire et aux normes. Activez le flux d'informations sur les matériaux fiables sans effort tout au long du cycle de vie de votre produit.

Une photographie montrant deux personnes, un homme et une femme, debout côte à côte et regardant un grand écran transparent éclairé avec des visualisations de données.

Découvrez comment les autres utilisent Simcenter Mater Data Center

Graphique abstrait destiné à représenter Avient.

Avient | Centraliser la conception des matériaux avec un accès facile

Avient a remplacé la gestion inefficace des données matérielles basée sur des fichiers par Simcenter Material Data Center, créant ainsi une source unique de vérité. La plateforme centralisée et hébergée dans le cloud a donné à tous les départements un accès instantané à des données matérielles précises et contrôlées par révision - améliorant la cohérence, facilitant la création de rapports et permettant une collaboration transparente avec les clients.

Select...

Centre de données sur les matériaux Simcenter dans l'automobile et le transport

Les ingénieurs automobiles s'appuient sur Simcenter Material Data Center pour accéder à des données de matériaux validées et prêtes pour la simulation pour les analyses structurelles, de résistance à l'impact, de durabilité, de grincement et de vacillement, thermiques et de fabrication. Il permet d'atteindre des objectifs d'légèreté et de durabilité, maintient la conformité aux substances restreintes et atteint les objectifs de performance, de sécurité et de coûts dans tous les programmes de véhicules.

Deux portes de voiture en construction

Foire aux questions

Utilisez une solution unifiée pour chaque phase de la conception électromécanique avec NX. Les concepteurs de systèmes électriques, mécaniques et de contrôle doivent impérativement partager l'information en temps réel pour pouvoir créer des produits innovants et de haute qualité dans les délais et les budgets impartis.