Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Simcenter Material Modeler ?

Simcenter Material Modeler permet aux ingénieurs de transformer les données de test des matières premières en modèles de matériaux robustes prêts à la simulation avec rapidité et confiance.

Des flux de travail intuitifs, l'ajustement automatisé des courbes et la simulation de validation intégrée rationalisent la caractérisation des matériaux dans les applications multi-physiques. Réduisez le temps de développement, améliorez la précision de la simulation et permettez-vous de meilleures décisions de conception.

Capture d'écran du Software Material Modeler Multiphysics de Simcenter.

Générer des modèles de matériaux validés et haute fidélité

Les modèles de matériaux mal calibrés compromettent la fiabilité de la simulation. Simcenter Material Modeler exploite des échantillons virtuels intégrés pour la validation afin de garantir des paramètres de matériaux précis et de renforcer la confiance en CAE en aval.

Démocratiser les données matérielles dans toute l'entreprise

Simcenter Material Modeler s'intègre étroitement à Simcenter Material Data Center pour stocker, gérer et partager des données de matériaux validées — pour assurer la cohérence, éliminer la duplication et préserver les informations dans toute l'entreprise.

Accélérer le développement de modèles de matériaux

Le traitement des données de test brutes est itératif et dépend de l'expertise. Simcenter Material Modeler automatise la préparation des données, l'ajustement des courbes, l'étalonnage et la validation — pour réduire l'effort, les délais et le coût de création de modèles de matériaux.

Capacités en vedette

Importation de données expérimentales qui ne sont pas compatibles avec le format

Simcenter Material Modeler prend en charge l'importation transparente de données de test expérimentales dans plusieurs formats de fichiers, y compris CSV, Excel et les formats natifs du solveur, pour éliminer les barrières de compatibilité. Les ingénieurs peuvent consolider les données provenant de diverses sources et équipements de test en un seul flux de travail unifié. Accélérez la caractérisation des matériaux sans la conversion manuelle des données ou le reformatage fastidieux.

Interface utilisateur Simcenter Material Modeler montrant l'importation de données expérimentales multiformats avec CSV, Excel et prise en charge des fichiers natifs du solvant.

Préparation facile des données

Simcenter Material Modeler automatise les workflows de préparation, permettant aux ingénieurs de lisser, de faire évoluer, de décaler et de générer facilement des courbes moyennes. Les modèles mathématiques avancés fournissent une solution puissante pour extrapoler et ajuster les données de la courbe d'essai des matériaux afin de répondre aux exigences spécifiques pour une entrée propre et cohérente prête pour une caractérisation précise des matériaux.

Module élasto-plastique Simcenter Material Modeler montrant le lissage des courbes, la moyenne, la mise à l'échelle et l'ajustement multimodèle des courbes sur les données contrainte-déformation.

Non-linéarité des matériaux de modélisation

Simcenter Material Modeler offre une riche suite de modèles constitutifs basés sur la physique couvrant le comportement élastoplastique, hyperélastique, viscoélastique et viscoplastique. Les utilisateurs peuvent définir des courbes dépendantes de la vitesse de déformation et de la température. Tirez parti de la modélisation multi-échelles pour les polymères, les élastomères et les composites, permettant des définitions de matériaux cohérentes dans les simulations structurelles et de fabrication.

Interface utilisateur de montage hyperélastique Simcenter Material Modeler montrant l'étalonnage des modèles Yeoh, Neoh, Mooney-Rivlin, Signorini, Ogeden, Gent et Arruda-Boyce.

Caractérisation avancée des pannes

Simcenter Material Modeler permet la génération de diagrammes limites de formage et la modélisation précise des défaillances à l'aide de critères standard de l'industrie, y compris les modèles BiQuad, GISSMO et Johnson-Cook. Les ingénieurs peuvent définir et extraire des paramètres de triaxialité pour capturer avec précision le comportement des fractures et des dommages des matériaux afin de permettre des résultats de simulation haute fidélité pour les applications de collision, de formage et de structure.

Modèle de défaillance BiQuad Simcenter Material Modeler montrant la courbe de triaxialité de la contrainte de rupture par rapport à la contrainte pour Steel in Radioss.

Des sorties flexibles prêtes pour le solveur

Simcenter Material Modeler génère des cartes matérielles prêtes pour la simulation compatibles avec plusieurs solveurs commerciaux, y compris Radioss, LS-Dyna, Optistruct, Abacqus, Ansys et AutoForm - pour un déploiement facile dans divers environnements CAE sans retouche manuelle ni traduction de données.

Simcenter Material Modeler générant des cartes de matériaux hyperélastiques compatibles ABAQUS pour le caoutchouc naturel avec exportation multimodèle.

Découvrez comment les autres utilisent Simcenter Material Modeler

Select...

Simcenter Material Modeler dans l'automobile et le transport

Les constructeurs automobiles s'appuient sur des modèles de matériaux précis pour les simulations de collision et de durabilité. Simcenter Material Modeler caractérise les métaux, les polymères et les composites remplis de fibres utilisés dans les panneaux de carrosserie, les pare-chocs et les intérieurs. Il capture le comportement élastoplastique et viscoplastique dépendant du débit essentiel pour des prévisions précises de résistance à l'impact, des décisions d'allège et une validation virtuelle plus rapide.

Deux voitures, une bleue et une noire, sont impliquées dans une collision arrière sur une route goudronnée. Le capot de la voiture bleue est froissé, et son pare-chocs avant est endommagé, tandis que le pare-chocs arrière de la voiture noire est également endommagé.