Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Simcenter RomaI ?

Simcenter RomaI transforme la simulation haute fidélité et les données de test complexes en modèles d'ordre réduit (ROM) ultra-rapides et précis alimentés par l'IA. Combinant l'apprentissage profond avec la théorie des systèmes dynamiques, il fournit des informations système en temps réel sur CFD, FEA, DEM et au-delà, grâce à une plateforme intuitive sans code.

Simcenter RomaI permet aux équipes d'explorer plus de conceptions, d'optimiser plus rapidement et de déployer des jumeaux numériques prêts à la production en toute confiance.

simcenter-romai-why-product-intro-mhero-1280x720

Accélérez les simulations à chaque cycle de conception

Remplacez les exécutions CFD, FEA et DEM coûteuses sur le plan informatique par des substituts précis de l'apprentissage en profondeur. Simcenter RomaI offre une évaluation rapide des systèmes complexes, permettant une exploration plus large de la conception à une fraction du coût de calcul.

Modéliser plus intelligemment avec une plateforme d'IA sans code

Une interface intuitive et sans code permet aux ingénieurs de former, d'évaluer et de déployer des ROM basées sur l'IA — aucune expertise en science des données requise. Exportez via FMI, code C ou DLL pour une intégration transparente dans n'importe quelle plate-forme de simulation ou de matériel.

Déployez des jumeaux numériques précis avec moins de données

Combinant l'IA et la théorie des systèmes dynamiques, Simcenter RomaI fournit des modèles de haute précision, même à partir de petits ensembles de données. Construisez et déployez des jumeaux numériques qui préservent la fidélité de la simulation 3D tout en exécutant des ordres de grandeur plus rapidement.

Préparation et prétraitement intelligents des données

Simcenter RomaI fournit des outils puissants pour prétraiter et filtrer les données brutes de simulation ou de test. Les ingénieurs peuvent visualiser les corrélations variables, identifier les valeurs aberrantes et nettoyer les ensembles de données pour une qualité de modèle optimale. Qu'il s'agisse de travailler avec des données de test de séries chronologiques ou des sorties de solveur 3D haute fidélité, le pipeline de prétraitement garantit que seuls les signaux les plus pertinents alimentent le moteur de training IA pour maximiser la précision.

simcenter-romai-capacability-intelligent-préparation-et-prétraitement-promo-640x480

Exploration automatique des architectures optimales de réseaux neuronaux

Simcenter RomaI prend en charge la training de modèles statiques et dynamiques via des réseaux de neurones. Les utilisateurs définissent les entrées, les sorties et les variables d'état, tandis que l'outil explore automatiquement les architectures optimales : couches cachées, nombre de neurones et époques d'training. Le résultat : des modèles de substitution précis capturant le comportement du système linéaire et non linéaire, prêts pour un déploiement de simulation multidisciplinaire.

simcenter-romai-capacability-autoexplorre-optimal-neural-netowrk-architectures-promo-640x480

Évaluation et validation de l'exactitude du modèle

Simcenter ROMai fournit des outils d'évaluation pour valider les ROM formées avant le déploiement. Les ingénieurs évaluent la précision à l'aide de diagrammes cibles par rapport à prédiction, de visualisations d'hyperplans et de comparaisons basées sur le temps. Cette étape de validation garantit que la ROM réplique fidèlement la simulation haute fidélité ou le comportement de test, donnant une confiance totale avant d'intégrer la ROM dans des flux de travail au niveau système ou des jumeaux numériques.

simcenter-romai-capacability-modèle-précisie-évaluation-et-validation-promo-640x480

Exportation de ROM prête à la FMI et déploiement numérique jumeau

Une fois validés, les modèles Simcenter RomAI s'exportent au format FMI, code C ou DLL pour s'intégrer de manière transparente dans Simcenter Twin Activate, des plates-formes tierces, des environnements IoT ou du matériel intégré. Les ROM déployées s'exécutent de plusieurs ordres de grandeur plus rapidement que les simulations conventionnelles, ce qui permet un fonctionnement double numérique en temps réel, une maintenance prédictive, des tests de matériel en boucle et une optimisation multidisciplinaire.

simcenter-romai-capacability-ready-rom-export-et-digtal-twin-déploiement-promo-640x480