Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIMATIC S7-1200 G2 ?

SIMATIC S7-1200 G2 — le choix intelligent pour l'automatisation de base

La demande de solutions d'automatisation intelligentes, efficaces et fiables augmente. Les industries ont besoin de solutions évolutives qui augmentent la productivité sans compromettre l'efficacité. La famille SIMATIC S7-1200 se compose de contrôleurs logiques programmables compacts (PLC), qui répondent à ces exigences grâce à des capacités de performance améliorées combinant des fonctionnalités puissantes avec une conception peu encombrante.

SIMATIC S7-1200 G2

Capacités en vedette

Performances et évolutivité améliorées

Traitement puissant, communication améliorée et mémoire étendue pour des données et des tâches multitâches plus rapides

SIMATIC S7-1200 G2

Sécurité flexible des machines

Des solutions rentables et évolutives à sécurité intégrée pour des opérations sûres et productives.

automatisation-simatique-s71200g2-station-1214c-promo-640x360

Contrôle de mouvement efficace

Contrôle de mouvement efficace pour une automatisation précise et polyvalente.

SIMATIC S7-1200 G2

Transparence accrue des données

Accès sans fil compatible NFC pour une meilleure surveillance et une réduction des temps d'arrêt.

Spécifications clés

CPU 1212 (F) C)

CPU 1214 (F) C)

Données RAM

500 k

750 k

RAM Progr.

150/200 k

250/300 k

Mémoire rétentive

20 Ko

20 Ko

Performance des bits

37 ns

37 ns

L x H x P (mm)

70 x 125 x 100

80 x 125 x 100

DI/DO intégré

8/6

14/10

Profinet/Modbus TCP

2 ports IRT

2 ports IRT

Modules de communication

3 max

3 max

Total de SMS + CM

6 maximum

10 max

CPU 1212 (F) C)

CPU 1214 (F) C)

Compteur haute vitesse

8

8

Total des SB

1 maximum

2 max.

Axes de position typiques (1) |
Maximum (2)

4 | 10

4 | 10

Contrôle de mouvement (MC)
Resources (3)

800

800

Resources MC étendues (4)

40

40

NFC

Oui

Oui

SIMATIC Carte mémoire

Facultatif

Facultatif

Découvrez comment les autres utilisent SIMATIC S7-1200 G2

Select...
simatic-automations-s71200g2-usecase-EstonianCell-promo-1280x720

Cellule estonienne, Estonie
S7-1200 dans l'industrie du papier

  • Système de surveillance conditionnelle SIPLUS CMS1200 basé sur un PLC SIMATIC S7-1200 pour la surveillance d'état des composants mécaniques.
  • La solution permet à Estonian Cell de mieux organiser les mesures de maintenance nécessaires à l'avance, ce qui réduit les coûts.
  • L'entreprise bénéficie d'une plus grande disponibilité de l'usine, car les pannes potentielles sont détectées à l'avance et peuvent être évitées.

Questions fréquemment posées

Explorez les ressources

Téléchargements

Télécharger | Présentation du produit SIMATIC S7-1200
Télécharger
| Catalogue ST 70 - Produits pour l'automatisation totalement intégrée
Télécharger
| Manuels, mode d'emploi, etc.
Télécharger
| Spécifications de l'appel d'offres

Soutien

Soutien | Outil de sélection TIA — Sélection et configuration des produits
Soutien
| Outil d'automatisation SIMATIC — Support pour la mise en service, le réglage et le service
Soutien
| PRONETA - Outil de mise en service et de diagnostic pour Profinet Networks

Services

Services | Services de soutien
Services
| Services de pièces détachées
Services
| Services de formation