Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Opérations industrielles pour machines, lignes et usines

Facile à apprendre, facile à utiliser, facile à utiliser : SIMATIC WinCC Unified vous offre les dernières technologies, le tout intégré dans une plateforme IHM et SCADA à l'épreuve du temps. Découvrez un nouveau niveau d'opérations industrielles, du fonctionnement et du contrôle sur panneau à bord en passant par le PC.

SIMATIC WinCC Unified

Profitez de tous les avantages des opérations industrielles de pointe avec un système qui couvre toutes les exigences de visualisation :

  • Intégration transparente du matériel et des logiciels
    Apportez des performances de visualisation à différentes plates-formes, des systèmes IHM et SCADA basés sur des panneaux, en passant par les systèmes IHM et SCADA basés sur PC.
  • Transparence optimisée de la machine
    Faire fonctionner des machines complexes efficacement et réduire les temps d'arrêt et de manière significative.
  • Normalisation facile
    Gagnez du temps et réduisez les risques d'ingénierie ainsi que les coûts de training et de maintenance grâce à un concept d'exploitation cohérent.
  • Extensions flexibles et ouverture pour des solutions individuelles
    Réalisez des solutions IHM et SCADA sur mesure pour n'importe quel secteur ou intégrez de manière transparente des commandes personnalisées.
  • Plateforme d'intégration
    Lier les données de la production avec le monde informatique via les interfaces ouvertes et standardisées.
simatic-wincc-système-unifié-1024x720

Principaux avantages

Offrir une évolutivité inégalée

SIMATIC WinCC Unified est conçu pour fonctionner n'importe où, n'importe quand sur différentes plates-formes et environnements et offre une large gamme d'options pour une intégration flexible des données, des exigences spécifiques à l'industrie et des applications spécifiques à l'utilisateur.

De nombreuses possibilités, un seul cadre

Avec WinCC Unified, vous pouvez moderniser votre solution IHM existante et faire passer la visualisation et le fonctionnement au niveau machine au niveau supérieur. Bénéfiez d'une facilité d'utilisation améliorée, d'une ingénierie évolutive et d'un système prêt pour l'avenir conçu pour prendre en charge les exigences actuelles et les nouveaux concepts de machines.

Fonctionne n'importe où, n'importe quand

Assurez une convivialité optimale et des interfaces utilisateur homogènes quel que soit l'appareil grâce à des technologies telles que HTML5, SVG et JavaScript - également via un accès sécurisé à l'aide de clients Web sans maintenance.

Outre des concepts de commande intuitifs utilisant des gestes multi-touch avec commande à deux mains des machines ou un zoom, une panoramique et un désencombrement optimisés, le design moderne est la vitrine de votre entreprise et une valeur ajoutée décisive pour s'imposer dans la concurrence rude grâce à des propositions de vente uniques.

La standardisation réduit la complexité

Les solutions IHM standardisées permettent de gagner du temps en ingénierie et réduisent le risque d'erreurs ainsi que les coûts de maintenance pour la gestion de l'IHM. L'efficacité opérationnelle est accrue et les temps de training sont réduits.

Utilisez les bibliothèques prêtes à l'emploi comme Industry Library ou la Control Function Library (CFL) pour normaliser la visualisation et le contrôle des processus ou tirer parti des avantages de la production modulaire avec Emballage de type de module (MTP).

Haut niveau d'ouverture

Développez des solutions sur mesure facilement, rapidement et précisément en fonction de vos besoins et exigences. Pour un maximum de flexibilité, le TIA Portal offre une API d'ouverture et le « SivARC » option pour réduire considérablement l'effort d'ingénierie grâce à la génération automatisée.

Une API d'exécution fournit un accès complet en lecture/écriture au modèle d'objet unifié WinCC et aux données RT via des langages de programmation standard. Cela permet d'étendre facilement la fonctionnalité RT en intégrant des outils Web, des contrôleurs ou vos propres applications directement dans l'interface utilisateur, ce qui évite de basculer entre différents outils.

Plateforme d'intégration

Connectez-vous directement au contrôleur SIMATIC S7, établissez une connectivité native aux systèmes d'autres fabricants (par exemple Modbus, Allen Bradley) ou utilisez l'interface OPC UA normalisée pour l'échange de données d'automatisation avec des systèmes informatiques via des interfaces standardisées. En outre, les données peuvent également être échangées avec des courtiers MQTT ou accéder à des données en ligne ou historiques via l'interface GraphQL.

Explorez les produits avec SIMATIC WinCC Unified

Select...

Ingénierie

Réalisez efficacement des solutions IHM et SCADA avec WinCC Unified Engineering (TIA Portal) ou tirez parti de SIMATIC AX WinCC Unified Elements pour configurer et gérer efficacement les solutions SIMATIC WinCC Unified PC Runtime pour des projets de toute taille et complexité.

Découvrez comment les autres utilisent SIMATIC WinCC Unified

Foire aux questions