Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi PM-MAINT ?

Les pannes imprévues coûtent du temps et de l'argent. C'est exactement là qu'intervient PM‑MAINT : Avec la maintenance préventive et basée sur les performances, vous pouvez réduire les coûts de maintenance, augmenter la disponibilité du système et éviter des réparations coûteuses. Le matériel et le personnel requis sont spécifiquement prévus pour chaque commande. L'interface intuitive prend en charge l'endroit où le travail a lieu. Cela vous permet de garder une trace de vos ressources pendant la maintenance.

L'image montre la vue des commandes planifiées dans PM‑MAINT. Un système de feux de signalisation indique l'intervalle de maintenance d'un objet.

Maintenance basée sur l'utilisation

PM-MAINT calcule les plans de maintenance en fonction de la charge réelle — pas seulement sur une base calendaire. Les inspections sont déclenchées uniquement en cas de besoin. Cela permet d'éviter les ressources et de maximiser la disponibilité de l'usine.

Intégration IHM

Les rapports de dommages peuvent être gérés directement par les opérateurs d'usine dans l'IHM. La réécriture des informations de maintenance dans le processus permet d'accéder aux données de maintenance pertinentes - directement sur la machine.

Rendre la maintenance planifiable

Gardez une trace de tout : La maintenance à venir, les commandes en cours et les commentaires ouverts peuvent être consultés à tout moment - pour une traçabilité complète et une planification fiable.

Capacités en vedette

Planification proactive de la maintenance

Les intervalles de maintenance sont calculés automatiquement en fonction du calendrier, de l'opération ou de l'événement. PM‑MAINT utilise les heures de fonctionnement réelles, les cycles de commutation et les données du calendrier pour déterminer cycliquement les dates de maintenance optimisées. Cela permet de planifier la maintenance à l'avance — les pannes sont évitées avant qu'elles ne se produisent.

La vue des commandes planifiées affiche l'intervalle de maintenance pour les objets et la date calculée de la prochaine maintenance.

Génération automatique de commandes

Pour les tâches de routine récurrentes, PM‑MAINT génère automatiquement des ordres de maintenance — dès qu'un intervalle configuré expire ou qu'un événement de processus se produit. Le déclenchement se fait de manière cyclique, une fois ou par des signaux de processus tels que des défauts ou des violations de valeur limite. Vous conservez toujours le contrôle total : les commandes peuvent être créées manuellement, ajustées et priorisées à tout moment.

Vue schématique de la génération de commandes grâce à la planification, au déclenchement et aux demandes manuelles.

Gestion de documents

Les documents, les dessins et les instructions peuvent être joints directement aux objets, aux commandes planifiées, aux commandes ou aux notifications. Toutes les informations pertinentes pour la maintenance sont donc disponibles de manière centralisée et contextuelle — le personnel de maintenance a toujours les bons documents à portée de main, exactement au moment opportun.

L'image montre la liste des documents liés à un objet de maintenance.

Enregistrement et traçabilité

Toutes les actions opérationnelles sont enregistrées dans le journal de bord — y compris le type d'action, le nom de l'objet, le numéro de commande, l'horodatage et le nom d'utilisateur. Les données de notification, de commande et de commentaires sont accessibles à tout moment. Les rapports personnalisables peuvent être consultés ou imprimés, avec génération automatique de tâches sans aucune intervention manuelle.

L'image montre un exemple de rapport de commande dans PM‑MAINT avec des données telles que la date de maintenance prévue.

Intégration IHM

Les intervalles de maintenance restants, les cycles de commutation et les heures de fonctionnement jusqu'à la prochaine maintenance peuvent être écrits en variables IHM avec la date précalculée et ainsi visualisés directement sur la machine. Cela réduit les pertes de friction dans la maintenance en intégrant le personnel d'exploitation dans la planification.

WinCC RT affiche la prochaine maintenance planifiée, l'intervalle de maintenance et les heures de fonctionnement d'un objet.

Foire aux questions