Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi PM-ANALYSE ?

PM-ANALYZE vous permet de visualiser et d'analyser les données de processus, d'identifier les vulnérabilités, de réduire les temps d'arrêt et d'optimiser les processus pour une efficacité et une qualité supérieures. Des graphiques interactifs, des analyses statistiques et un carnet de travail électronique assurent une documentation complète. Des rapports faciles et perspicaces sont à portée de clic, ce qui rend les décisions basées sur les données plus simples que jamais. Choisissez PM‑ANALYSE pour transformer vos données de processus en informations exploitables.

Une vue d'un tableau de bord PM-ANALYSE avec des graphiques à barres et à secteurs, ainsi que des valeurs de balises individuelles.

Transparence des données

Atteignez la transparence des données avec PM‑ANALYSE. En visualisant et en analysant les valeurs de production et les alertes, cela vous donne la vue claire et complète nécessaire pour identifier les vulnérabilités et optimiser vos opérations avec précision.

Réduction des temps d'arrêt

L'analyse intelligente des données de processus et des alarmes permet d'identifier rapidement les causes des dysfonctionnements. Les temps d'arrêt sont effectivement réduits et la disponibilité de l'usine est augmentée de manière durable.

Documentation complète

Des graphiques interactifs, des analyses statistiques et un carnet de travail électronique fournissent un aperçu complet. Combiné avec des fonctionnalités de reporting intégrées, cela garantit une documentation complète de tous les événements.

Capacités en vedette

Visualisations complètes

PM-ANALYSE offre une large gamme d'options d'affichage pour les KPI de processus. Ceux-ci incluent des graphiques interactifs pour les tendances, les courbes caractéristiques et les distributions. Les tableaux de bord peuvent être composés en ligne par les utilisateurs finaux pour s'adapter à leurs besoins quotidiens. Une fois créés, ils sont stockés de manière centralisée et automatiquement disponibles sur tous les clients, fournissant des informations directement intégrées dans l'IHM ou dans le navigateur.

Affichage d'un diagramme circulaire dans PM-ANALYSE avec des options de personnalisation.

Carnet de travail électronique

Le carnet de travail électronique intégré est utilisé pour documenter systématiquement les événements et les tâches pendant les opérations de quarts de travail. Les événements pertinents sont enregistrés ; les responsabilités sont attribuées selon des règles claires et les actions sont entièrement suivies. L'historique complet assure la traçabilité des processus opérationnels, même en cas de changement de personnel pendant les opérations de quart de travail.

Exemples d'entrées dans le carnet de travail PM-ANALYSE

Configurations système flexibles

PM‑ANALYSE s'adapte de manière flexible à votre environnement système — des systèmes mono-utilisateur aux systèmes multi-usines. Il s'intègre parfaitement aux systèmes SCADA existants et traite les lectures de données, les messages et les pistes d'audit provenant d'une grande variété de sources. L'architecture modulaire assure une solution adaptable de manière optimale pour un large éventail d'environnements industriels et d'exigences.

PM-ANALYSE Architecture système

Rapports automatiques

Les données de processus intelligemment préparées constituent la base des rapports générés automatiquement. Les horaires dynamiques définissent la période de déclaration respective — qu'il s'agisse d'un rapport quotidien, mensuel, annuel, de quart de travail ou d'événement. À l'heure spécifiée, les rapports sont automatiquement remplis et sortés avec les KPI calculés, les valeurs de processus agrégées et les alarmes - sans aucune intervention manuelle.

Représentation schématique de la génération automatisée de rapports. Les rapports sont générés à partir d'un calendrier et d'un modèle.

Ouvert et sécurisé

Utilisez PM‑ANALYSE comme une plateforme de données intelligente pour vous connecter à des systèmes externes via l'API REST, OPC UA ou MQTT. Intégrez les valeurs de processus, les messages, les pistes d'audit et les KPI directement dans des systèmes de niveau supérieur — le tout basé sur des normes de sécurité modernes.

Structure d'un système PM-ANALYSE distribué

Découvrez comment les autres utilisent PM-ANALYSE

Select...

PM‑ANALYSE dans l'eau et les eaux usées

Des exigences strictes en matière de rapports s'appliquent dans l'industrie de l'eau et des eaux usées. PM‑ANALYZE répond à ces exigences en générant automatiquement des rapports quotidiens, mensuels et annuels de manière uniforme. Par conséquent, les obligations légales sont remplies de manière fiable. Le carnet de travail électronique, les tableaux de bord configurables en ligne et les formulaires de valeur de laboratoire garantissent un maximum de commodité - complètement intégrés directement dans l'IHM.

L'image montre diverses applications de l'eau et des eaux usées.

Foire aux questions