Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi PM-LOGON ?

PM-LOGON complète la connexion manuelle avec l'utilisation simple et sécurisée de la carte d'identité de l'entreprise. Cela permet de gagner du temps, de minimiser les erreurs lors de l'inscription et d'assurer une traçabilité complète — exactement là où c'est important.

L'utilisation de la carte d'identité de l'entreprise rend même les règles de mot de passe complexes gérables dans le cadre d'exigences de sécurité accrues, également avec une authentification à deux facteurs à l'aide d'un code PIN.

L'image montre le portail libre-service PM‑LOGON. Diverses options de connexion RFID ont été configurées pour un utilisateur.

Accès au système optimisé et plus rapide

PM-LOGON permet une connexion utilisateur rapide et facile à l'aide de jetons RFID. Cela accélère considérablement l'accès aux systèmes SIMATIC HMI et réduit l'effort manuel requis pour saisir les identifiants de connexion.

Un système pour tous — SIMATIC Logon et UMC combinés

Avec PM-LOGON, les utilisateurs d'Active Directory et d'UMC sont regroupés en une seule instance — seul un serveur PM‑LOGON central est nécessaire pour utiliser les deux environnements. Cela simplifie le fonctionnement des environnements système hétérogènes.

Portail libre-service

Avec le libre-service intégré, les utilisateurs peuvent gérer leurs propres jetons RFID, mots de passe et NIP — sans avoir besoin de l'aide d'un administrateur. Cela réduit la charge de travail sur le service informatique et simplifie considérablement le processus.

Capacités en vedette

Connectez-vous via RFID — rapide, sécurisé et pratique

Avec PM-LOGON, les opérateurs se connectent aux systèmes SIMATIC HMI avec leur jeton RFID, par exemple la carte d'identité de l'entreprise. PM‑LOGON détermine automatiquement l'utilisateur correspondant et permet de demander un code PIN facultatif. Cela rend le processus de connexion plus rapide et plus sécurisé — en particulier dans les environnements où les changements fréquents d'utilisateurs sur les terminaux partagés sont monnaie courante.

Icône pour se connecter via un lecteur RFID

Gestion flexible de la connexion

PM-LOGON s'intègre parfaitement aux infrastructures informatiques existantes : L'administration locale des utilisateurs Windows, Active Directory et UMC peuvent être utilisés comme base de données utilisateur. Pour les systèmes hétérogènes, le référentiel PM‑LOGON intégré est disponible. Les affectations existantes de cartes d'identité d'entreprise peuvent être facilement importées pour gagner du temps d'administration.

Architecture système avec divers ordinateurs WinCC et lecteurs RFID.

Administration centrale : Serveur PM‑LOGON

Le serveur PM-LOGON regroupe n'importe quel nombre de lecteurs RFID et les connecte à plusieurs systèmes cibles en même temps via des mappages d'ouverture de session librement configurables. Les instances PM‑LOGON Runtime peuvent à la fois recevoir et transférer des données de connexion. Cela signifie qu'une connexion est automatiquement transférée vers d'autres postes de travail — particulièrement utile dans les systèmes complexes avec plusieurs stations.

Architecture système composée de divers ordinateurs WinCC et lecteurs RFID connectés au serveur PM‑LOGON.

Connexion RFID directement sur le panneau

PM-LOGON permet la connexion des utilisateurs par RFID directement sur SIMATIC Comfort et Unified Comfort Panels. Les informations de connexion sont transférées en toute sécurité au système de gestion des utilisateurs du panneau — sans avoir à entrer manuellement un mot de passe sur l'appareil. Cela signifie que les opérateurs des stations IHM décentralisées bénéficient également de changements d'utilisateurs rapides, sûrs et pratiques.

L'image montre un panneau avec un lecteur RFID connecté, qui est utilisé pour se connecter avec une carte d'identité d'entreprise.

Authentification moderne avec FIDO2

En plus de se connecter à l'aide de jetons RFID, PM‑LOGON prend en charge la norme FIDO2. Utilisez Windows Hello, votre appareil mobile ou d'autres appareils compatibles FIDO pour une authentification sans mot de passe et pratique sur les systèmes SIMATIC HMI, au moyen, par exemple, d'empreintes digitales ou de reconnaissance faciale. La configuration est rapide et facile — sans aucun effort informatique via le portail libre-service intégré.

Foire aux questions