Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SIMATIC WinCC Unified Engineering ?

SIMATIC WinCC Unified Engineering est votre logiciel d'ingénierie efficace pour créer des visualisations pour n'importe quelle application, d'une machine individuelle à l'usine entière. Que vous souhaitiez concevoir une application IHM ou SCADA sur panneau, Edge ou PC, SIMATIC WinCC Unified Engineering fournit le cadre TIA Portal qui permet une solution cohérente, efficace et intuitive pour toutes les tâches d'automatisation, y compris la visualisation des machines, des lignes et des installations, y compris des fonctionnalités étendues pour la simulation et les tests. Les bibliothèques et les modèles dédiés vous aident à rationaliser l'ingénierie et à offrir une convivialité optimale.

6d786c1e-8dbd-4635-9ec6-49de7354bcf1-simatic-wincc-unified-system-visual-1280x720

Principaux avantages

597FAC07-73E6-446A-9F00-130FC01D3DA1-WINCC-Système unifié-tout temps-640x360

Bénéfier d'une interface utilisateur moderne et d'une efficacité d'ingénierie

Les technologies Web modernes offrent une facilité d'utilisation et une adaptabilité exceptionnelles pour une interface utilisateur pérenne. Une ingénierie efficace vous aide à créer une solution IHM ou SCADA qui offre une convivialité optimale avec un minimum d'effort.

1DB0E4E0-4BBE-4A2C-A899-89A4A7E32528-WINCC-Système unifié-Ensemble de fonctionnalités-Contrôles-640x360

Gérer la complexité grâce à la standardisation

Créez une solution IHM standardisée à l'aide de bibliothèques et de modèles éprouvés qui permettent de gagner du temps d'ingénierie, de réduire le risque d'erreurs, de réduire les coûts de maintenance, d'augmenter l'efficacité opérationnelle et de raccourcir les temps de training.

9BFDC6D8-C014-49F5-8AD8-FAF69D42A15B-WINCC-Système Unifié-Fonctionnalité-Ingénierie Automatise-640x360

Profitez d'une ouverture et d'une connectivité optimales

Automatisez les tâches d'ingénierie avec TIA Portal Openess et créez automatiquement votre visualisation à partir de blocs de programme et de modèles de génération pour plusieurs appareils HMI et automates programmables dans TIA Portal avec SivARC.

Capacités en vedette

cee50e53-bf8b-40a8-882e-49ca24680f6f-WinCC-Unified-System-graphic-1280x720

Évolutivité et compatibilité sans faille

SIMATIC WinCC Unified Engineering prend en charge toutes les applications, des configurations sur panneau aux solutions SCADA étendues, en passant par tous les types et tailles de périphériques SIMATIC HMI ; il est également compatible avec les versions précédentes pour assurer la sécurité des investissements.

Tests et simulations intégrés

Tous les éléments, options et interactions de votre projet IHM peuvent être testés dans l'environnement de simulation intégré pour une optimisation et un dépannage faciles sans avoir besoin de connecter du matériel. Tous les composants requis (IHM, PLC, etc.) peuvent être simulés dans TIA Portal.

0482f34a-83e3-49d9-b3ab-f673ffda2179-WinCC-Unified-System-TIA-Portal-Option-Automatic-generation-1280x720
ca323b92-2668-424a-afba-4d1cc45784ab-topic-distinctive-ui-1280x720

Prise en charge de la conception intégrée

Créez des conceptions IHM modernes et intuitives en quelques minutes avec la SIMATIC HMI Template Suite gratuite. SIMATIC WinCC Unified Corporate Designer vous permet de réaliser des styles personnalisés même en coworking avec des concepteurs UX. Créez, exportez, importez et gérez de manière centralisée des styles définis par l'utilisateur basés sur la bibliothèque IHM.

Extensibilité sur demande

Le connecteur WinCC Unified JS permet d'utiliser l'environnement de développement de code Visual Studio pour vos JavaScripts globaux. Bénéficiez d'une prise en charge complète du modèle d'exécution JavaScript unifié WinCC et des fragments de code d'ingénierie. Vous pouvez également ajouter vos propres commandes à votre solution de visualisation SIMATIC WinCC Unified avec des contrôles Web personnalisés.

e9244b05-0afc-49ae-800d-deadee5c4f9e-WinCC-Unified-System-Feature-Open-For-Extensions-1280x720
2eef1d4f-425e-4dc2-bb03-6223ba3acd34-wincc-unified-system-distr-config-devices-1280x720

Établir des configurations distribuées

Avec WinCC Unified Collaboration, vous pouvez insérer des images et des alarmes provenant des panneaux IHM ou des stations WinCC Unified sur PC dans TIA Portal directement dans la visualisation, permettant une intégration transparente et une convivialité uniforme (par exemple, pour la visualisation de ligne). Vous pouvez également accéder aux images ou données WinCC Unified de WinCC V8.

Découvrez comment les autres utilisent WinCC Unified Engineering

Foire aux questions

Explorez des ressources supplémentaires et des produits connexes

Téléchargements

Catalogue | Systèmes IH/Informatique industrielle

Télécharger | WinCC Unified : Manuel, installation et mises à jour

Livre blanc | Conception IHM industrielle : Améliorer l'expérience utilisateur avec Corporate Designer

Assistance

Infos | Dernières nouvelles et essai gratuit

Documentation TIA | WinCC Unified

SiePortal | Paquet de type de module SIMATIC (MTP) - Aperçu

SiePortal | SIMATIC WinCC Unified - Aperçu

Médias et publication

Blogue | Mantez-vous les avantages de la visualisation de nouvelle génération ?

Blogue | Le design fait la différence

Blogue | 4 raisons pour lesquelles vous devriez moderniser votre système de visualisation

Vidéo | Gérer la complexité grâce à la standardisation

Un diagramme montrant une usine avec un bouclier de cybersécurité dessus, indiquant des opérations industrielles sécurisées.

Cybersecurity pour l'industrie

Informations de Security

Afin de protéger les usines, les systèmes, les machines et les réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre — et de maintenir en permanence — un concept de sécurité industrielle holistique et à la pointe de la technologie. Les produits et solutions de Siemens ne forment qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d'informations sur la sécurité industrielle, veuillez visiter.