Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SENTRON Powercenter 3000 ?

Avec le logiciel de surveillance de l'énergie SENTRON Powercenter 3000 (également appelé logiciel de gestion de données énergétiques ou logiciel de surveillance de l'alimentation), vous pouvez surveiller les données d'alimentation et d'état de votre distribution d'énergie basse tension dans le réseau local de l'entreprise à l'aide d'appareils connectés au Web, les archiver et les exporter pour générer des rapports énergétiques. C'est la base idéale pour le système de gestion de l'énergie opérationnel pour ISO 50001. Le logiciel de surveillance de l'énergie SENTRON Powercenter 3000 peut également transférer vos données vers un système cloud pour une utilisation décentralisée.

Principaux avantages

Visualisez et accédez aux données n'importe où sur place

Vous pouvez accéder ou visualiser les données à partir de n'importe quel appareil compatible navigateur au sein du réseau d'entreprise local.

Adaptez l'interface utilisateur à vos besoins

Choisissez entre le mode d'affichage sombre et clair et créez des tableaux de bord individuels. Ou sélectionnez l'une des 10 langues différentes.

Assurer la conformité

SENTRON Powercenter 3000 est conforme aux exigences légales et aux exigences d'audit énergétique telles que ISO 50001, DIN EN 16427-1 et Achille niveau II.

Capacités en vedette

5577dbf7-8035-4eed-b939-7bd9c0117c05-User-Interface-SENTRON-Powercenter-3000-16x9-2160x1620

Surveillance et rapports énergétiques

  • Rapports énergétiques prédéfinis
  • Exportation périodique manuelle et/ou automatisée des rapports

Vos avantages :

  • Localisation de la consommation d'énergie inutile
  • Données énergétiques transparentes
  • Peut être utilisé pour prendre en charge les audits énergétiques conformément à la norme DIN EN 16247-1

Condition monitoring

  • Surveillance fiable de l'état de tous les dispositifs de protection de circuit
  • Affichage des avertissements et de l'état pour tous les appareils de protection, de commutation et de mesure connectés capables de communiquer
  • Alarmes et notifications lorsque les valeurs limites sont dépassées (via l'interface Web ou par courrier)

Vos avantages :

  • Localisation rapide des sources d'erreur et des dysfonctionnements
  • Évitement des temps d'arrêt et des pannes du système
  • Maintenance prédictive
35c7d19b-5e18-4bea-ab36-10dd258736b8-SENTRON-PowerCenter-cond-mon-EN-1-1920x1080
473b5d5a-87f2-495b-8e97-61f64a3d6dc6-Powercenter-Firmware-original-1280x720

Profitez d'une mise en service et d'une utilisation faciles

  • Préinstallé et prêt à l'emploi (plug & opérer)
  • Tableaux de bord librement configurables avec bibliothèque de widgets intégrée
  • Visualization via une interface web intégrée
  • Analyse réseau — des appareils subordonnés peuvent être ajoutés en quelques clics

Vos avantages :

  • Mise en service rapide et facile — pratiquement aucun effort d'ingénierie requis
  • Facilité d'utilisation intuitive — training minimale requise pour le fonctionnement du logiciel

Respecte les normes

  • Certification TÜV — système de gestion de données énergétiques testé pour ISO 50001
  • Logiciel de surveillance de l'énergie éligible — conformément à la liste des BAFA pour le module 3
  • Certification Achille niveau II — pour l'intégrité du système

Vos avantages :

  • Compliance aux exigences légales et aux exigences d'audit énergétique conformément à la norme DIN EN 16247-1 sans effort supplémentaire
  • Norme de sécurité élevée
bc31c190-59c9-4f2f-929c-044a9a11a301-SENTRON-Visual-ISO-Norm-Vorteile-Energiemonitoring-1280x720

Foire aux questions

Explorez les ressources et les produits connexes

Fiches d'information

Fiche d'information | Logiciel de surveillance énergétique SENTRON Powercenter 3000

Fiche d'information | Exigence de documentation ISO 50001

Guides

Guide de sélection rapide | Aperçu du portefeuille de solutions logicielles SENTRON