Pourquoi SENTRON Powermanager ?
Transparence pour réduire les coûts énergétiques et augmenter la disponibilité des installations : SENTRON Powermanager permet aux gestionnaires de l'énergie, aux consultants en énergie et aux gestionnaires d'installations de surveiller la consommation d'énergie dans les bâtiments et les usines, de surveiller l'état de leur distribution d'énergie et sur la qualité de l'énergie, et de générer des rapports pour la gestion opérationnelle de l'énergie conformément à la norme ISO 50001. Le logiciel a tout ce dont vous avez besoin pour une gestion complète de l'énergie - de la gestion sécurisée des droits et une large gamme de types de rapports aux mises à jour logicielles flexibles. De plus, le logiciel prend en charge les appareils SENTRON et tous les autres appareils, y compris les appareils tiers, avec une limite supérieure système de 1 000 appareils par serveur.
Créer une infrastructure électrique numérique plus complète
Ajoutez l'automatisation de l'alimentation pour améliorer votre système de surveillance de l'alimentation électrique. Surveillez, contrôlez et optimisez la distribution d'énergie avec Siemens Sm @rtGear — notre plateforme intelligente de distribution d'énergie connectée et d'appareillage de commutation. En savoir plus sur notre logiciel Sm @rtGear.