Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les disjoncteurs à boîtier moulé SENTRON 3VA ?

Assurez une protection fiable pour les personnes et les systèmes, minimisez les temps d'arrêt et assurez la transparence opérationnelle avec les disjoncteurs à boîtier moulé SENTRON 3VA bien conçus, modulaires et très variables.

Approuvé selon IEC 60947 et UL 489, et certifié avec le label Siemens EcoTech, le système prend en charge les applications mondiales et est livré en plusieurs séries pour répondre aux besoins de vos machines et panneaux. Avec une conception modulaire, des configurations très variables et plus de 500 accessoires pour la mesure, la communication et l'automatisation, ils

  • fournir une protection efficace et fiable dans n'importe quelle application
  • assurer une disponibilité élevée du système grâce à une protection sélective
  • s'intègrent parfaitement dans les environnements système et logiciel
  • soutenir la transformation durable de l'industrie et de l'infrastructure

Principaux avantages

Assurer une protection fiable et sélective

Protégez les personnes, les systèmes et l'infrastructure avec des mécanismes de protection coordonnés qui détectent les défauts et les isolent de manière sélective. Cela limite les perturbations aux sections touchées uniquement - assurant la sécurité et la stabilité des opérations.

Activer la transparence et l'intégration numérique

Les fonctions de mesure intégrées combinées à des modules de communication (Modbus, PROFINET) fournissent des données d'état en temps réel. L'intégration transparente dans les systèmes d'automatisation et de gestion permet de surveiller et d'optimiser la consommation d'énergie.

Simplifier l'ingénierie

Réduisez les variantes, rationalisez la planification et normalisez la conception de la protection dans toutes les applications pour réduire la complexité, raccourcir les délais des projets et améliorer la cohérence.

Capacités en vedette

Découvrez comment les autres utilisent les MCCB SENTRON 3VA

Étude de cas

Commutation et protection pour les stations-service d'hydrogène

Entreprise:Maximateur Hydrogène

Localisation:Allemagne

Logiciels Siemens:SIMATIC ET 200SP

Questions fréquemment posées

Explorez les ressources connexes