Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Gridscale X PSS E

Débloque l'avenir de la planification de la transmission agentique

La question n'est plus de savoir si la planification doit évoluer. Il s'agit de savoir si les organisations peuvent évoluer assez rapidement pour suivre le rythme des demandes d'une économie axée sur l'IA.

Travailleur énergétique souriant portant un chapeau de sécurité au téléphone, recouverte d'un graphique Siemens « X » stylisé sur un fond bleu foncé.

Siemens à Enlit Europe, du 10 au 12 novembre, Hall a.A50, Vienne

Découvrez comment les réseaux alimentés par l'IA peuvent débloquer jusqu'à 30 % de capacité supplémentaire tout en réduisant les pannes jusqu'à 30 %.

Gridscale X PSS E — La nouvelle ère de la planification de la transmission

Pour débloquer le nouveau paradigme de planification du réseau anticipative, pilotée par l'IA et adaptable, les services publics ont besoin de solutions conçues pour la vitesse, l'interopérabilité et l'automatisation intelligente. Gridscale X PSS E représente l'évolution de nouvelle génération du logiciel de planification de transport le plus fiable de l'industrie — transformant fondamentalement la façon dont les planificateurs modélisent, analysent et exécutent l'expansion du réseau. Il fournit des processus et des études plus rapides, une interopérabilité plus profonde et des informations plus claires sur tous les cas d'utilisation de la planification.

Avantages

80 % traitement des données plus rapide

avec une expérience utilisateur améliorée

50% création de script plus rapide

avec automatisation

30 % intégration plus rapide

des planificateurs nouveaux et juniors

Livre blanc sur la réunion d'information à l'intention des cadres

Paysage du réseau intelligent.

Planifier le réseau à la vitesse de l'IA

Pourquoi la croissance des grandes charges redéfinit la planification de la transmission et l'allocation du capital

Découvrez comment la demande pilotée par l'IA et la croissance des charges de grande taille remodelent la planification du transport, l'interconnexion et l'allocation du capital. Ce briefing exécutif décrit les contraintes émergentes, les changements réglementaires et les nouveaux modèles de planification — et ce que les services publics doivent faire maintenant. Téléchargez le livre blanc pour comprendre et préparer l'avenir.

Blog en vedette

Visuel de planification de la transmission par agent PSS E

La préparation au réseau devient le nouveau gardien de la croissance aux États-Unis

Découvrez pourquoi la préparation au réseau est devenue un facteur essentiel pour permettre la croissance, l'investissement et l'expansion industrielle à travers les États-Unis.

Par Marcus McCarthy, vice-président principal, Siemens Grid Software Americas

L'ampleur, la vitesse et la complexité de la demande d'aujourd'hui, en particulier de la part de l'IA, ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu. La planification du réseau ne peut plus être incrémentielle ; il doit fonctionner plus rapidement, plus intelligemment et à des niveaux d'échelle entièrement nouveaux.
Sabine Erlinghagen, CEO Siemens Grid Software