Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

450,000kg Commercial Fully-Automated Vertical Farm se fait alimenter par Infinite Acres

Infinite Acres fournit une plateforme d'agriculture verticale intégrée et éprouvée commercialement. Notre technologie propriétaire unifie le contrôle environnemental, l'éclairage, l'automatisation, la fertigation et la détection en temps réel pour assurer une production cohérente et à haut rendement toute l'année. Avec près d'une décennie de performances validées sur plusieurs installations de 80 acres Farms, nos systèmes offrent une disponibilité fiable et des résultats reproductibles. Nous offrons également des capacités avancées en matière de science végétale et de R-D — y compris la production de jeunes plantes, l'optimisation variétale et le développement de recettes de cultures — qui ajoutent de la valeur à l'industrie des ingrédients à base de plantes grâce à la précision, la pureté et des fonctionnalités prévisibles.

Pourquoi Ferme verticale entièrement automatisée à l'échelle commerciale ?

Transformez la production alimentaire avec l'installation commerciale d'Infinite Acres — livrer 450 000 kg de produits frais par an grâce à un système entièrement automatisé et climatisé. Cette solution clé en main intègre l'ensemencement, la culture, la récolte et l'emballage en une seule opération sans faille, garantissant une qualité constante, une efficacité et un approvisionnement tout au long de l'année. Les applications du marché comprennent : Vente au détail et services alimentaires, fabrication d'ingrédients, produits pharmaceutiques et nutraceutiques.

Avantages

  • Automatisation de bout en bout : L'ensemencement robotisé, la transplantation, la récolte et l'emballage minimisent la main-d'œuvre tout en maximisant la fiabilité.
  • Croissance de précision : La climatisation brevetée, les bancs mobiles peu encombrants et la surveillance en temps réel offrent des rendements optimaux.
  • Infrastructure évolutive : spécialement conçue pour la production industrielle avec des options d'extension modulaires.
  • Sécurité alimentaire : Les environnements contrôlés éliminent les risques de contamination et assurent une traçabilité complète.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...
Offre de détail 80 Acres Farms

Faire croître une marque unique dans une catégorie compétitive

En 2025, 80 Acres Farms a vendu ±2 millions de kg (ou ±9 000 tonnes) de produits frais (légumes-feuilles, herbes, microlégumes et kits de salades)
Économie unitaire rentable, sept fermes commerciales, approvisionnant plus de 17 000 supermarchés aux États-Unis, avec une grande fidélité à la marque, prouvée par des taux de répétition et une vitesse de pointe.