Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Infinite Acres

Infinite Acres fournit une plateforme d'agriculture verticale intégrée et éprouvée commercialement. Notre technologie propriétaire unifie le contrôle environnemental, l'éclairage, l'automatisation, la fertigation et la détection en temps réel pour assurer une production cohérente et à haut rendement toute l'année. Avec près d'une décennie de performances validées sur plusieurs installations de 80 acres Farms, nos systèmes offrent une disponibilité fiable et des résultats reproductibles. Nous offrons également des capacités avancées en matière de science végétale et de R-D — y compris la production de jeunes plantes, l'optimisation variétale et le développement de recettes de cultures — qui ajoutent de la valeur à l'industrie des ingrédients à base de plantes grâce à la précision, la pureté et des fonctionnalités prévisibles.
infiniteacres-secondarylogo

Secteurs

  • IT and telecommunication

  • Food and beverages

  • Pharma and life science

  • Healthcare

  • Smart urban communities

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

  • Edible oils

  • Consumer packaged goods

  • Agriculture

Requête

Build
Élargit le champ d'utilisation ou s'appuie sur un produit ou une solution Siemens Xcelerator en créant un nouveau produit, ou crée une nouvelle solution client via l'intégration du produit Siemens Xcelerator et de son propre produit

Sell
Revendez et co-vendez des logiciels et des appareils numériques avec Siemens Xcelerator

Service
Fournit un service pour un produit/solution Siemens Xcelerator qui aide le client à le mettre en œuvre, l'intégrer, l'exploiter ou le maintenir

Produits disponibles

Logiciel de plateforme d'intelligence pilotée par boucle

GroLoop: AI-Powered Platform for Precision Agriculture Ops

Plateforme d'agriculture de précision alimentée par l'IA unifiant la génétique, les contrôles environnementaux et l'automatisation. L'intelligence auto-améliorée pilotée par une boucle apprend de chaque cycle, prédisant les défis ...
fully-automated commercial vertical farm

450,000kg Commercial Fully-Automated Vertical Farm

Transformative food production delivering 450,000kg of fresh produce annually through fully automated, climate-controlled system. This turnkey solution integrates seeding, growing, harvesting, and packaging into one seamless opera...
12m Contained Farm Interior with employee

12m Contained Farm: Complete Vertical Farming Solution

Transform any location into a productive farm with our 12m Contained Farm, a fully integrated vertical farming unit housed in a standard 40-foot refrigerated container. This plug-and-play solution delivers immediate, scalable food...
Deep insights into plant metabolic pathways

Infinite Acres Advanced Genetic Capabilities

Infinite Acres naturally accelerates plant development by combining precision breeding, metabolomics, and computational protein design. Our proprietary GeneCraft³ platform develops purpose-designed plants that meet the challenges...
expérimentation de la laitue dans un mini module

Infinite Acres Micro R&D Lab Vertical Farming Module

Accélérez la recherche agricole avec Mini R&D Module, une unité agricole verticale entièrement contrôlée conçue spécifiquement pour la recherche et les essais de précision. Ce laboratoire compact permet des expériences contrôlées ...