Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

12m Contained Farm: Complete Vertical Farming Solution se fait alimenter par Infinite Acres

Infinite Acres fournit une plateforme d'agriculture verticale intégrée et éprouvée commercialement. Notre technologie propriétaire unifie le contrôle environnemental, l'éclairage, l'automatisation, la fertigation et la détection en temps réel pour assurer une production cohérente et à haut rendement toute l'année. Avec près d'une décennie de performances validées sur plusieurs installations de 80 acres Farms, nos systèmes offrent une disponibilité fiable et des résultats reproductibles. Nous offrons également des capacités avancées en matière de science végétale et de R-D — y compris la production de jeunes plantes, l'optimisation variétale et le développement de recettes de cultures — qui ajoutent de la valeur à l'industrie des ingrédients à base de plantes grâce à la précision, la pureté et des fonctionnalités prévisibles.

Pourquoi Système de culture en conteneurs clé en main pour une production alimentaire rapide ?

Transformez n'importe quel emplacement en une ferme productive, une unité agricole verticale entièrement intégrée logée dans un conteneur standard de 40 pieds. Cette solution prête à l'emploi offre une production alimentaire immédiate et évolutive avec des capacités de croissance de qualité commerciale. Tout le nécessaire pour la production commerciale dans un seul conteneur : climatisation brevetée d'Infinite Acres, éclairage LED à spectre complet, irrigation de précision et configurations de culture flexibles.

cultures spécialisées parfaites pour les restaurants et les chefs

Avantages

  • Déploiement rapide : Opérationnel en quelques jours avec une préparation minimale du site
  • Production prévisible : Croissance toute l'année avec une qualité et un rendement constants
  • Efficacité économique : Coûts de main-d'œuvre réduits, réduction des kilomètres de nourriture, prix locaux haut de gamme
  • Sustainability : 95 % moins d'utilisation de l'eau, zéro ruissellement et réduction spectaculaire des transports

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Modules de culture pour la cohérence des aliments et des boissons

Nous avons conçu, construit et installé des modules de culture pour les tomates au Guggenheim ; de la laitue et des microlégumes pour la restauration et la vente au détail ; et des raisins pour la multiplication.